OPA2277-EP
- 超低偏移电压:10μV
- 高开环增益:134dB
- 高共模抑制比:140dB
- 高电源抑制比:130dB
- 低偏置电流:1nA(最大值)
- 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
- 低静态电流:800μA/放大器
- 支持国防、航天和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围 欲了解其他可用温度范围,请与厂家联系
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
应用范围
- 换能器放大器
- 桥式放大器
- 温度测量
- 应变仪放大器
- 精密积分器
- 电池供电仪器
- 测试设备
All trademarks are the property of their respective owners.
OPA2277 高精度运算放大器取代了行业标准的 OP-177。 此器件改进了噪声性能,具有更宽的输出电压摆幅,并且在使静态电流减半的同时将速度提升了一倍。 其具有诸多特性,其中包括超低的偏移电压、超低漂移、低偏置电流、高共模抑制比及高电源抑制比。
OPA2277 由 ±2V 至 ±18V 电源供电运行,性能出色。 大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,而 OPA2277 有所不同,其电源电压取决于实际应用;唯一的限制条件是电源电压在 ±5V 至 ±15V 范围内。 当放大器输出摆幅达到指定限值时,可保持高性能。 由于初始偏移电压非常低(最高 ±20μV),因此通常无需用户调整。
OPA2277 易于使用,而且不存在某些运算放大器中会出现的反相和过载问题。 其单位增益稳定,在宽范围负载条件下可保持出色的动态性能。 OPA2277 具有完全独立的电路,即便在过驱或过载时也可以实现最低串扰和零交互。 该器件提供 DIP-8 和 SO-8 两种封装。 OPA2277 的额定工作温度范围为 –55°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 辐射与可靠性报告 | OPA2277MDTEP Reliability Report | 2016年 1月 8日 | |||
| * | 数据表 | OPA2277-EP 高精度、低噪声运算放大器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2014年 12月 30日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点