OPA2314-EP
- 低 IQ:150µA/ch(最大值)
- 宽电源电压:1.8V 至 5.5V
- 低噪声: 1kHz 下为 14nV/√Hz
- 增益带宽:3MHz
- 低输入偏置电流:0.2pA
- 低偏移电压:0.5mV
- 单位增益稳定
- 内部射频 (RF) / 电磁干扰 (EMI) 滤波器
OPA2314 是一款双通道运算放大器并且代表了新一代低功耗、通用 CMOS 放大器。 轨到轨输入和输出摆幅,低静态电流(在
VS时为 5.0V 时的典型值为 150μA)与 3MHz 的宽带宽和极低噪声(1kHz 时为 14nV/√Hz)组合在一起使得这个系列对于要求在成本和性能间达到很好平衡的多种电池供电类应用具有很大的吸引力。 低输入偏置电流支持带有兆欧级源阻抗的应用。
OPA2314 器件的稳健耐用设计方便了电路设计人员的使用:负载电容高达 300pF 时单位增益稳定、一个集成的 RF/EMI 抑制滤波器、在过驱情况下无相位反转、以及高静电放电 (ESD) 保护(4kV 人体模型 (HBM))。
这个器件针对低至 +1.8V (±0.9V) 和最高 +5.5V (±2.75V) 的低压运行进行了优化,并且其额定运行温度范围为 -40°C 至 +150°C 的完全扩展温度范围。
OPA2314(双通道)采用四方扁平无引线 (DFN)-8 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 辐射与可靠性报告 | OPA2314ASDRBTEP Reliability Report | 2017年 8月 25日 | |||
| * | 数据表 | 3MHz,低功耗,低噪声,轨到轨输入输出(RRI/O),1.8V CMOS 运算放大 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2012年 10月 10日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点