OPA2323

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 20 Slew rate (typ) (V/µs) 30 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.25 Iq per channel (typ) (mA) 1.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Features Zero Crossover Input bias current (max) (pA) 5 CMRR (typ) (dB) 110 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 20 Slew rate (typ) (V/µs) 30 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.25 Iq per channel (typ) (mA) 1.6 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Features Zero Crossover Input bias current (max) (pA) 5 CMRR (typ) (dB) 110 Iout (typ) (A) 0.04 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 适用于 1.7V 至 5.5V 应用的零交叉放大器
  • 高轨到轨 CMRR:114dB(典型值)
  • 高增益带宽积:20MHz
  • 快速压摆率:33V/µs(典型值)
  • 快速稳定 (0.01%):在 2V 阶跃下的典型值为 200ns
  • 低输入失调电压:±150µV(典型值)
  • 低本底噪声:10kHz 时的典型值为 5.5nV/√Hz
  • 高输出电流:5.5V 时 ISC 典型值为 ±110mA
  • 静态电流:1.6mA/通道(典型值)
  • 轨至轨输入和输出
  • 单位增益稳定
  • 驱动高达 150pF 的电容,而不会出现持续振荡
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
  • 工作温度范围:‌–40°C 至 125°C
  • 适用于 1.7V 至 5.5V 应用的零交叉放大器
  • 高轨到轨 CMRR:114dB(典型值)
  • 高增益带宽积:20MHz
  • 快速压摆率:33V/µs(典型值)
  • 快速稳定 (0.01%):在 2V 阶跃下的典型值为 200ns
  • 低输入失调电压:±150µV(典型值)
  • 低本底噪声:10kHz 时的典型值为 5.5nV/√Hz
  • 高输出电流:5.5V 时 ISC 典型值为 ±110mA
  • 静态电流:1.6mA/通道(典型值)
  • 轨至轨输入和输出
  • 单位增益稳定
  • 驱动高达 150pF 的电容,而不会出现持续振荡
  • 内置 RFI 和 EMI 滤波输入引脚
  • 工作温度范围:‌–40°C 至 125°C

OPAx323 系列运算放大器包括单通道 (OPA323)、双通道 (OPA2323) 和四通道 (OPA4323) 的低压(1.7V 至 5.5V)、高带宽 (20MHz) 运算放大器,具有零交叉输入级和轨至轨输出级。对于具有 ADC 驱动器应用中典型轨至轨摆幅的输入信号,OPAx323 零交叉输入级可实现高线性和低失真。在 0.5MSPS 至 5MSPS 之间的 ADC 采样速度下,20MHz 增益带宽可提供快速稳定响应,具体取决于所需的稳定性能。OPAx323 经良好优化可实现节能,因为该器件仅消耗 1.6mA 的典型静态电流。

OPAx323 具有 2µV/°C 的最大温漂,5.5nV/rt-Hz 热本底噪声以及最小 100dB 的 CMRR,因此可在惠斯通电桥这样的高增益电压检测应用中轻松提供精密性能。这种更高精度(低失调电压、漂移、噪声、失真和 CMRR)和更高增益带宽(快速稳定和转换)的独特组合支持此类器件用于多种应用,例如电机旋转编码器、麦克风音频前置放大器和超声波传感器。

OPAx323 实现了 33V/µs 的高压摆率,可在电机电流检测应用中快速检测故障。与传统放大器不同,零交叉输入级可在低侧和高侧检测应用中提供相同的精度性能,因此 OPAx323 成为各种终端设备(例如太阳能串式逆变器、电力输送、电网和电动汽车基础设施)中用于电流检测的理想选择。OPAx323S 器件提供关断功能,可进一步降低功耗,并有助于在空闲时禁用放大器。该系列的所有通道型号均采用标准和小尺寸的引线和 QFN 封装。

OPAx323 系列运算放大器包括单通道 (OPA323)、双通道 (OPA2323) 和四通道 (OPA4323) 的低压(1.7V 至 5.5V)、高带宽 (20MHz) 运算放大器,具有零交叉输入级和轨至轨输出级。对于具有 ADC 驱动器应用中典型轨至轨摆幅的输入信号,OPAx323 零交叉输入级可实现高线性和低失真。在 0.5MSPS 至 5MSPS 之间的 ADC 采样速度下,20MHz 增益带宽可提供快速稳定响应,具体取决于所需的稳定性能。OPAx323 经良好优化可实现节能,因为该器件仅消耗 1.6mA 的典型静态电流。

OPAx323 具有 2µV/°C 的最大温漂,5.5nV/rt-Hz 热本底噪声以及最小 100dB 的 CMRR,因此可在惠斯通电桥这样的高增益电压检测应用中轻松提供精密性能。这种更高精度(低失调电压、漂移、噪声、失真和 CMRR)和更高增益带宽(快速稳定和转换)的独特组合支持此类器件用于多种应用,例如电机旋转编码器、麦克风音频前置放大器和超声波传感器。

OPAx323 实现了 33V/µs 的高压摆率,可在电机电流检测应用中快速检测故障。与传统放大器不同,零交叉输入级可在低侧和高侧检测应用中提供相同的精度性能,因此 OPAx323 成为各种终端设备(例如太阳能串式逆变器、电力输送、电网和电动汽车基础设施)中用于电流检测的理想选择。OPAx323S 器件提供关断功能,可进一步降低功耗,并有助于在空闲时禁用放大器。该系列的所有通道型号均采用标准和小尺寸的引线和 QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx323 20MHz 高带宽、114dB CMRR、低压(1.7V 至 5.5V)RRIO 零交叉运算放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-8-1
电路设计 半波整流器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-6-25
电路设计 光电二极管放大器电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-6-10
应用简报 零交叉放大器:特性和优势 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-11-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx323 PSpice Model (Rev. B)

SBOMCH0B.ZIP (81 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx323 Stability Automated Buffer PSpice Model

SBOMCJ2.ZIP (166 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx323 Stability Automated Difference Amplifier PSpice Model

SBOMCJ1.ZIP (288 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx323 Stability Automated Inverting Amplifier PSpice Model

SBOMCJ0.ZIP (255 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx323 Stability Automated Non-Inverting Amplifier PSpice Model

SBOMCI9.ZIP (259 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx323 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMCF9A (22 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx323 TINA-TI SPICE Model

SBOMCH1.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx32x Simulation for Half-Wave Rectifier Circuit TINA-TI Reference Design

SBOMCH9 (2170 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

Simulation for Photodiode Amplifier TINA-TI Reference Design

SBOMCH8.ZIP (22 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
支持的产品和硬件
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-011030 — 智能断路器参考设计

此参考设计展示了一款单相智能断路器。该器件集电子过载和短路保护、电计量、继电器控制以及 Zigbee®连接功能于一身。此设计支持本地与远程负载控制、能源监测和故障报告,适用于联网型住宅和楼宇应用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频