OPA2837

正在供货

双路、低功耗、精密、轨到轨输出、105MHz 电压反馈放大器

产品详情

Architecture Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 105 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 105 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.7 Iq per channel (typ) (mA) 0.592 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.165 Rail-to-rail In to V-, Out Features Integrated Multiplexer, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 110 Input bias current (max) (pA) 520000 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Iout (typ) (mA) 50 2nd harmonic (dBc) 120 3rd harmonic (dBc) 145 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1
Architecture Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 105 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 105 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.7 Iq per channel (typ) (mA) 0.592 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.165 Rail-to-rail In to V-, Out Features Integrated Multiplexer, Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 110 Input bias current (max) (pA) 520000 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.4 Iout (typ) (mA) 50 2nd harmonic (dBc) 120 3rd harmonic (dBc) 145 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WQFN (RUN) 10 4 mm² 2 x 2
  • 带宽:105MHz (AV = 1V/V)
  • 极低(修整后)的电源电流:600µA
  • 增益带宽积:50MHz
  • 压摆率:105V/µs
  • 负轨输入,轨至轨输出
  • 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
  • 25°C 下的输入偏移电压:±130µV(最大值)
  • 输入偏移电压漂移(DCK 封装):
    < ±1.6µV/°C(最大值)
  • 输入电压噪声:4.7nV/√Hz (> 100Hz)
  • HD2:-120dBc(2VPP、100kHz 时)
  • HD3:-145dBc(2VPP、100kHz 时)
  • 稳定时间:35ns,0.5V 阶跃到 0.1%
  • 5-µA 关断电流,并且能够从关断快速恢复
    (针对功率调节 应用)
  • 带宽:105MHz (AV = 1V/V)
  • 极低(修整后)的电源电流:600µA
  • 增益带宽积:50MHz
  • 压摆率:105V/µs
  • 负轨输入,轨至轨输出
  • 单电源工作电压范围:2.7V 至 5.4V
  • 25°C 下的输入偏移电压:±130µV(最大值)
  • 输入偏移电压漂移(DCK 封装):
    < ±1.6µV/°C(最大值)
  • 输入电压噪声:4.7nV/√Hz (> 100Hz)
  • HD2:-120dBc(2VPP、100kHz 时)
  • HD3:-145dBc(2VPP、100kHz 时)
  • 稳定时间:35ns,0.5V 阶跃到 0.1%
  • 5-µA 关断电流,并且能够从关断快速恢复
    (针对功率调节 应用)

OPA837 和 OPA2837 是单通道和双通道单位增益稳定电压反馈放大器,与其他精密运算放大器相比能够提供较高的 MHz/mW 带宽。这两款 3.0mW 器件每通道仅消耗 600µA(通过单个 5V 电源),能够以 1V/V 的增益提供 105MHz 带宽。±130µV(最大值)的极低修整失调电压可提供典型值 (±1σ) 为 ±0.4µV/°C 的温漂。

OPAx837 理论上非常适合单端逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 驱动 应用,能够针对 3mW 静态功率提供一种较低的输入点噪声级别 (4.7nV/√Hz)。极高的 50MHz 增益带宽积可针对高频率提供低输出阻抗,这是在 SAR ADC 驱动器应用中提供快速充电电流 所必需的。该低动态输出阻抗还适用于采用精密 ADC 的 基准 缓冲器应用。单通道 OPA837 采用 6 引脚 SOT-23 封装(包括电源关断特性)和 5 引脚 SC70 封装,而双通道 OPA2837 则采用 8 引脚 VSSOP 封装和 10 引脚 WQFN 封装。

OPAx837 具有 –40°C 至 +125°C 的宽额定运行温度范围。

OPA837 和 OPA2837 是单通道和双通道单位增益稳定电压反馈放大器,与其他精密运算放大器相比能够提供较高的 MHz/mW 带宽。这两款 3.0mW 器件每通道仅消耗 600µA(通过单个 5V 电源),能够以 1V/V 的增益提供 105MHz 带宽。±130µV(最大值)的极低修整失调电压可提供典型值 (±1σ) 为 ±0.4µV/°C 的温漂。

OPAx837 理论上非常适合单端逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 驱动 应用,能够针对 3mW 静态功率提供一种较低的输入点噪声级别 (4.7nV/√Hz)。极高的 50MHz 增益带宽积可针对高频率提供低输出阻抗,这是在 SAR ADC 驱动器应用中提供快速充电电流 所必需的。该低动态输出阻抗还适用于采用精密 ADC 的 基准 缓冲器应用。单通道 OPA837 采用 6 引脚 SOT-23 封装(包括电源关断特性)和 5 引脚 SC70 封装,而双通道 OPA2837 则采用 8 引脚 VSSOP 封装和 10 引脚 WQFN 封装。

OPAx837 具有 –40°C 至 +125°C 的宽额定运行温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx837 低功耗 105MHz 电压反馈精密运算放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 1月 2日
应用简报 Higher accuracy using an external amplifier in ultrasonic flow measurement 2019年 2月 5日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

OPA2837DGKEVM — OPA2837DGK 双通道高速放大器评估模块

OPA2837DGKEVM 是一款适用于双通道 OPA2837 放大器的评估模块 (EVM),采用 DGK (VSSOP-8) 封装。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。每个放大器都配置为单端输入,并且器件输出端具有 1V/V 的非反相信号增益。OPA2837DGKEVM 在每个放大器上都有 2kΩ 的总板载负载。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

OPA837 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOMAH3C.TSC (49 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

OPA837 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOMAH2B.ZIP (13 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WQFN (RUN) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频