OPA2863-Q1

正在供货

汽车类双路低功耗 110MHz 12V RRIO 电压反馈放大器

产品详情

Architecture Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.6 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 110 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 105 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 5.9 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.9 Iq per channel (typ) (mA) 0.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.3 Rail-to-rail In, Out Features Output short-circuit protection, Overload power limit, Shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 120 Input bias current (max) (pA) 300000 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 30 2nd harmonic (dBc) -129 3rd harmonic (dBc) -138 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.02
Architecture Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12.6 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 110 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 105 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 5.9 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.9 Iq per channel (typ) (mA) 0.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.3 Rail-to-rail In, Out Features Output short-circuit protection, Overload power limit, Shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 120 Input bias current (max) (pA) 300000 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Iout (typ) (mA) 30 2nd harmonic (dBc) -129 3rd harmonic (dBc) -138 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.02
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 宽带宽
    • 单位增益带宽:110MHz
    • 增益带宽积:50MHz
  • 低功耗
    • 静态电流:700µA/通道(典型值)
    • 电源电压:2.7V 至 12.6V
  • 输入电压噪声:5.9nV/√Hz
  • 压摆率:105V/µs
  • 轨到轨输入和输出
  • HD 2/HD 3:在 20 kHz (2V PP) 时为 -129dBc/-138dBc
  • 其他特性:
    • 过载功率限制
    • 输出短路保护
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 宽带宽
    • 单位增益带宽:110MHz
    • 增益带宽积:50MHz
  • 低功耗
    • 静态电流:700µA/通道(典型值)
    • 电源电压:2.7V 至 12.6V
  • 输入电压噪声:5.9nV/√Hz
  • 压摆率:105V/µs
  • 轨到轨输入和输出
  • HD 2/HD 3:在 20 kHz (2V PP) 时为 -129dBc/-138dBc
  • 其他特性:
    • 过载功率限制
    • 输出短路保护

OPA2863-Q1 是单位增益稳定的低功耗、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器,旨在于 2.7V 至 12.6V 的电源电压范围内运行。 OPA2863-Q1 每通道仅消耗 700µA 的电流,提供的增益带宽积为 50MHz,压摆率为 105V/µs,电压噪声密度为 5.9nV/√Hz。

轨到轨输入级使得 OPA2863-Q1 非常适合电流检测和光电二极管接口等通用应用。轨到轨输入级可在整个输入共模电压范围内很好地匹配增益带宽积和噪声,从而在宽输入动态范围内实现出色的性能。

OPA2863-Q1 包括过载功率限制功能,可限制输出饱和时 I Q 的增加,从而避免电池供电的功率敏感型系统中出现过度功率耗散。输出级具有短路保护功能,使得此类器件可适应恶劣的环境。

OPA2863-Q1 是单位增益稳定的低功耗、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器,旨在于 2.7V 至 12.6V 的电源电压范围内运行。 OPA2863-Q1 每通道仅消耗 700µA 的电流,提供的增益带宽积为 50MHz,压摆率为 105V/µs,电压噪声密度为 5.9nV/√Hz。

轨到轨输入级使得 OPA2863-Q1 非常适合电流检测和光电二极管接口等通用应用。轨到轨输入级可在整个输入共模电压范围内很好地匹配增益带宽积和噪声,从而在宽输入动态范围内实现出色的性能。

OPA2863-Q1 包括过载功率限制功能,可限制输出饱和时 I Q 的增加,从而避免电池供电的功率敏感型系统中出现过度功率耗散。输出级具有短路保护功能,使得此类器件可适应恶劣的环境。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA2863-Q1 汽车类、低功耗、110MHz、轨到轨输入/输出放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 7月 31日
应用简报 使用 SiC 或 GaN 开关所需的低侧电流分流测量方法快速检测 过流故障 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-OPA-SO-2A — 采用 SO-8 封装的双路运算放大器评估模块

The DEM-OPA-SO-2A demonstration evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of TI dual-channel, high-speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated printed-circuit board (PCB) is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

For more (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

OPA2863DGKEVM — OPA2863 采用 DGK 封装的双路低功耗 12V RRIO 电压反馈放大器评估模块

OPA2863DGKEVM 是一款适用于双通道 OPA2863 放大器的评估模块 (EVM),采用 DGK (VSSOP-8) 封装。OPA2863 是一款单位增益稳定的低功耗、轨至轨输入和输出 (RRIO)、电压反馈运算放大器,旨在 2.7V 至 12.6V 的电源电压范围内运行。OPA2863DGKEVM 旨在快速简便地演示该放大器的功能和通用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 配置为可通过其输入和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。每个放大器都配置为单端输入,并且器件输出端具有 1V/V 的同相信号增益。OPA2863DGKEVM (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频