OPA356-Q1

正在供货

汽车类 2.5V、200MHz GBW、CMOS 单通道运算放大器

产品详情

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 200 BW at Acl (MHz) 450 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 300 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 5.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 80 Iq per channel (typ) (mA) 8.3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 9 Rail-to-rail In to V-, Out Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 50 Offset drift (typ) (µV/°C) 7 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 81 3rd harmonic (dBc) 93 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 200 BW at Acl (MHz) 450 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 300 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 5.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 80 Iq per channel (typ) (mA) 8.3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 9 Rail-to-rail In to V-, Out Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 50 Offset drift (typ) (µV/°C) 7 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 81 3rd harmonic (dBc) 93 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级:–40°C 至 125°C 环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 单位增益带宽:450MHz
  • 高带宽:200MHz GBW
  • 高压摆率:360V/µs
  • 低噪声:5.8 nV/√Hz
  • 出色的视频性能:
    • 差分增益:0.02%
    • 差分相位:0.05°
    • 0.1dB 增益平坦度:75MHz
  • 输入范围包括接地
  • 轨到轨输出(在 100mV 以内)
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 热关断
  • 单电源工作电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级:–40°C 至 125°C 环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 单位增益带宽:450MHz
  • 高带宽:200MHz GBW
  • 高压摆率:360V/µs
  • 低噪声:5.8 nV/√Hz
  • 出色的视频性能:
    • 差分增益:0.02%
    • 差分相位:0.05°
    • 0.1dB 增益平坦度:75MHz
  • 输入范围包括接地
  • 轨到轨输出(在 100mV 以内)
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 热关断
  • 单电源工作电压范围:2.5V 至 5.5V

OPA356-Q1 是一款高速电压反馈 CMOS 运算放大器,专为视频应用和其他需要宽带宽的 应用 而设计。OPA356-Q1 具有单位增益稳定性,可以驱动大输出电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.05°。静态电流只有 8.3mA。

OPA356-Q1 针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。OPA356-Q1 的共模输入范围的下限可扩展至低于接地电压 100mV,上限可扩展至高于 V+ 1.5V。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。

OPA356-Q1 采用 SOT23-5 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。









OPA356-Q1 是一款高速电压反馈 CMOS 运算放大器,专为视频应用和其他需要宽带宽的 应用 而设计。OPA356-Q1 具有单位增益稳定性,可以驱动大输出电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.05°。静态电流只有 8.3mA。

OPA356-Q1 针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。OPA356-Q1 的共模输入范围的下限可扩展至低于接地电压 100mV,上限可扩展至高于 V+ 1.5V。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。

OPA356-Q1 采用 SOT23-5 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。









下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA356-Q1 200MHz CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018-6-12
功能安全信息 OPA356-Q1 Functional Safety FIT Rate and Pin FMA PDF | HTML 2025-1-2
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018-1-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

OPA356 TINA-TI Reference Design

SBOM850.TSC (278 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA356 TINA-TI Spice Model

SBOM849.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频