OPA4241

正在供货

四通道、5V 单电源、微功耗运算放大器

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.25 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.6 Input bias current (max) (pA) 20000 GBW (typ) (MHz) 0.035 Slew rate (typ) (V/µs) 0.01 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.027 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 45 CMRR (typ) (dB) 124 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.05 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.05
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.25 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.6 Input bias current (max) (pA) 20000 GBW (typ) (MHz) 0.035 Slew rate (typ) (V/µs) 0.01 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.027 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 45 CMRR (typ) (dB) 124 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.05 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.05 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.05
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • OPAx241 系列经优化采用 5V 电源供电
  • OPAx251 系列经优化采用 ±15V 电源供电
  • 微功耗: IQ = 25µA
  • 单电源供电
  • 轨到轨输出(在 50mV 以内)
  • 宽电源电压范围
    • 单电源:2.7V 至 36V
    • 双电源:±1.35V 至 ±18V
  • 低失调电压:最大 ±250µV
  • 高共模抑制:124dB
  • 高开环增益:128dB
  • 单通道、双通道和四通道
  • OPAx241 系列经优化采用 5V 电源供电
  • OPAx251 系列经优化采用 ±15V 电源供电
  • 微功耗: IQ = 25µA
  • 单电源供电
  • 轨到轨输出(在 50mV 以内)
  • 宽电源电压范围
    • 单电源:2.7V 至 36V
    • 双电源:±1.35V 至 ±18V
  • 低失调电压:最大 ±250µV
  • 高共模抑制:124dB
  • 高开环增益:128dB
  • 单通道、双通道和四通道

OPA241、OPA2241、OPA4241 (OPAx241) 和 OPA251、OPA2251、OPA4251 (OPAx251) 器件专为电池供电的便携式应用而设计。除了极低的功耗 (25µA) 之外,这些放大器还具有低失调电压、轨到轨输出摆幅、高共模抑制和高开环增益。

OPAx241 系列由低电源电压供电,而 OPAx251 系列由高电源电压供电。这两个系列均可采用单电源(2.7V 至 36V)或双电源(±1.35V 至 ±18V)。输入共模电压范围比负电源电压低 200mV,因此是单电源应用的理想选择。

OPAx241 和 OPAx251 具有单位增益稳定特性,可驱动大容性负载。特殊的设计注意事项可确保这些产品易于使用。在放大器的摆幅接近额定限值时,仍可保持高性能。由于初始失调电压非常低(最高 ±250µV),因此通常无需用户调整。但是,仍然为特殊应用提供了外部修整引脚(仅限单通道版本)。

OPAx241 和 OPAx251 的额定温度范围为 −40°C 至 +85°C,工作温度范围为 −55°C 至 +125°C。

OPA241、OPA2241、OPA4241 (OPAx241) 和 OPA251、OPA2251、OPA4251 (OPAx251) 器件专为电池供电的便携式应用而设计。除了极低的功耗 (25µA) 之外,这些放大器还具有低失调电压、轨到轨输出摆幅、高共模抑制和高开环增益。

OPAx241 系列由低电源电压供电,而 OPAx251 系列由高电源电压供电。这两个系列均可采用单电源(2.7V 至 36V)或双电源(±1.35V 至 ±18V)。输入共模电压范围比负电源电压低 200mV,因此是单电源应用的理想选择。

OPAx241 和 OPAx251 具有单位增益稳定特性,可驱动大容性负载。特殊的设计注意事项可确保这些产品易于使用。在放大器的摆幅接近额定限值时,仍可保持高性能。由于初始失调电压非常低(最高 ±250µV),因此通常无需用户调整。但是,仍然为特殊应用提供了外部修整引脚(仅限单通道版本)。

OPAx241 和 OPAx251 的额定温度范围为 −40°C 至 +85°C,工作温度范围为 −55°C 至 +125°C。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
OPA4187 正在供货 零漂移(10µV、0.001µV/°C)、适用于多路复用器、低功耗、RRO、CMOS 四通道精密运算放大器(四通道) Improved offset voltage (0.01 mV maximum) with similar power consumption (0.1 mA) and operating voltage (4.5V to 36V).
OPA4244 正在供货 四路、36V、430kHz、低失调电压运算放大器 Similar power consumption (0.04 mA) and operating voltage (2.2V to 36V) with higher offset voltage (1.5 mV).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx241、OPAx251 单电源微功耗运算放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 7日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训