OPA4251
- OPAx241 系列经优化采用 5V 电源供电
- OPAx251 系列经优化采用 ±15V 电源供电
- 微功耗: IQ = 25µA
- 单电源供电
- 轨到轨输出(在 50mV 以内)
- 宽电源电压范围
- 单电源:2.7V 至 36V
- 双电源:±1.35V 至 ±18V
- 低失调电压:最大 ±250µV
- 高共模抑制:124dB
- 高开环增益:128dB
- 单通道、双通道和四通道
OPA241、OPA2241、OPA4241 (OPAx241) 和 OPA251、OPA2251、OPA4251 (OPAx251) 器件专为电池供电的便携式应用而设计。除了极低的功耗 (25µA) 之外,这些放大器还具有低失调电压、轨到轨输出摆幅、高共模抑制和高开环增益。
OPAx241 系列由低电源电压供电,而 OPAx251 系列由高电源电压供电。这两个系列均可采用单电源(2.7V 至 36V)或双电源(±1.35V 至 ±18V)。输入共模电压范围比负电源电压低 200mV,因此是单电源应用的理想选择。
OPAx241 和 OPAx251 具有单位增益稳定特性,可驱动大容性负载。特殊的设计注意事项可确保这些产品易于使用。在放大器的摆幅接近额定限值时,仍可保持高性能。由于初始失调电压非常低(最高 ±250µV),因此通常无需用户调整。但是,仍然为特殊应用提供了外部修整引脚(仅限单通道版本)。
OPAx241 和 OPAx251 的额定温度范围为 −40°C 至 +85°C,工作温度范围为 −55°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | OPAx241、OPAx251 单电源微功耗运算放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 8月 7日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点