OPA4277-SP

正在供货

Radiation-tolerant, QML-V, High-precision operational amplifier

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
OPA4H199-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-P, quad, 40V 4.5MHz rail-to-rail input and output operational amplifier Wider supply voltage and RRIO, with lower bias current; and wider offset voltage

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.065 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.15 Input bias current (max) (pA) 17500 GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 0.8 Rail-to-rail No Iq per channel (typ) (mA) 0.79 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 CMRR (typ) (dB) 140 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.035 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.065 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.15 Input bias current (max) (pA) 17500 GBW (typ) (MHz) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 0.8 Rail-to-rail No Iq per channel (typ) (mA) 0.79 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 CMRR (typ) (dB) 140 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout (typ) (A) 0.035 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.5 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.2 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
CDIP_SB (JDJ) 28 266.3444 mm² 35.56 x 7.49 CFP (HFR) 14 97.75 mm² 11.5 x 8.5 DIESALE (KGD) See data sheet
  • 符合 QMLV 标准:5962-16209
    • 耐辐射保障 (RHA) 高达 50krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS)(请参阅辐射报告
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
  • 超低失调电压:20µV(典型值)
  • 超低温漂:±0.15µV/°C(典型值)
  • 高开环增益:134dB(典型值)
  • 高共模抑制:140dB(典型值)
  • 高电源抑制:130dB(典型值)
  • 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
  • 低静态电流:790µA/放大器(典型值)
  • 采用 14 引线 CFP,具有业界通用四路运算放大器引脚分配
  • 符合 QMLV 标准:5962-16209
    • 耐辐射保障 (RHA) 高达 50krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS)(请参阅辐射报告
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于 LET 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg
  • 超低失调电压:20µV(典型值)
  • 超低温漂:±0.15µV/°C(典型值)
  • 高开环增益:134dB(典型值)
  • 高共模抑制:140dB(典型值)
  • 高电源抑制:130dB(典型值)
  • 宽电源电压范围:±2V 至 ±18V
  • 低静态电流:790µA/放大器(典型值)
  • 采用 14 引线 CFP,具有业界通用四路运算放大器引脚分配

OPA4277-SP 精密运算放大器取代了行业标准型 LM124-SP。OPA4277-SP 的噪声性能得到改善,可提供两种数量级的低输入失调电压。特性包括超低失调电压和温漂、低偏置电流、高共模抑制及高电源抑制。

OPA4277-SP 由 ±2V 至 ±18V 的电源供电,具有出色的性能。大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,而 OPA4277-SP 高精度运算放大器有所不同,其电源电压取决于实际应用;唯一的限制条件是电源电压在 ±5V 至 ±15V 范围内。当放大器输出摆幅达到指定限值时,可保持高性能。

OPA4277-SP 易于使用,而且不存在其他某些运算放大器中出现的反相和过载问题。该器件具有稳定的单位增益,且可在宽负载条件范围内提供出色的动态行为。OPA4277-SP 具有完全独立的电路,即便在过驱或过载时也可以实现最低串扰和零交互。

OPA4277-SP 精密运算放大器取代了行业标准型 LM124-SP。OPA4277-SP 的噪声性能得到改善,可提供两种数量级的低输入失调电压。特性包括超低失调电压和温漂、低偏置电流、高共模抑制及高电源抑制。

OPA4277-SP 由 ±2V 至 ±18V 的电源供电,具有出色的性能。大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,而 OPA4277-SP 高精度运算放大器有所不同,其电源电压取决于实际应用;唯一的限制条件是电源电压在 ±5V 至 ±15V 范围内。当放大器输出摆幅达到指定限值时,可保持高性能。

OPA4277-SP 易于使用,而且不存在其他某些运算放大器中出现的反相和过载问题。该器件具有稳定的单位增益,且可在宽负载条件范围内提供出色的动态行为。OPA4277-SP 具有完全独立的电路,即便在过驱或过载时也可以实现最低串扰和零交互。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
OPA4H014-SEP 正在供货 Radiation-tolerant, 11MHz, low-noise, precision rail-to-rail output JFET amplifier Plastic Rad Hard with Vs max= 18V supply with improved bias current and wider bandwidth.
OPA4H199-SEP 正在供货 Radiation-tolerant, quad, 40V 4.5MHz rail-to-rail input and output operational amplifier Plastic Radiation Hardened Package, with wider power supply range with limited DC performance.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA4277-SP 耐辐射高精度运算放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 12日
* 辐射与可靠性报告 Single-Event Effects Test Report for OPA4277-SP High-Precision Operational Ampli 2018年 4月 10日
* 辐射与可靠性报告 OPA4277-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2018年 3月 5日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训