OPA4354-Q1

正在供货

产品详情

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 250 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 150 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 6.5 Iq per channel (typ) (mA) 4.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In, Out Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 50 Offset drift (typ) (µV/°C) 4 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 75 3rd harmonic (dBc) 83 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 100 BW at Acl (MHz) 250 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 150 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 6.5 Iq per channel (typ) (mA) 4.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 8 Rail-to-rail In, Out Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 80 Input bias current (max) (pA) 50 Offset drift (typ) (µV/°C) 4 Iout (typ) (mA) 100 2nd harmonic (dBc) 75 3rd harmonic (dBc) 83 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级:–40°C 至 +125℃ 环境工作温度范围
  • 单位带宽增益积:250MHz
  • 宽带宽:100MHz GBW 乘积
  • 高压摆率:150V/µs
  • 低噪声:6.5nV/√Hz
  • 轨到轨 I/O
  • 大输出电流:>100mA
  • 出色的视频性能
    • 差动增益误差:0.02%
    • 差动相位误差:0.09°
    • 0.1dB 增益平坦度:40MHz
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 静态电流:5mA
  • 热关断
  • 电源电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级:–40°C 至 +125℃ 环境工作温度范围
  • 单位带宽增益积:250MHz
  • 宽带宽:100MHz GBW 乘积
  • 高压摆率:150V/µs
  • 低噪声:6.5nV/√Hz
  • 轨到轨 I/O
  • 大输出电流:>100mA
  • 出色的视频性能
    • 差动增益误差:0.02%
    • 差动相位误差:0.09°
    • 0.1dB 增益平坦度:40MHz
  • 低输入偏置电流:3pA
  • 静态电流:5mA
  • 热关断
  • 电源电压范围:2.5V 至 5.5V

OPAx354-Q1 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器的设计适用于视频和其他需要宽带宽的应用。这些器件具有单位增益稳定性,可驱动大输出电流。差动增益为 0.02%,差动相位为 0.09°。每通道静态电流仅为 5mA。

OPAx354-Q1 系列运算放大器经过优化,可在低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源下运行。共模输入范围可以扩展至电源电压以上。输出摆幅在电源轨的 100mV 以内,支持宽动态范围。

单电源版本 (OPA354A-Q1) 采用微型 SOT-23-5 (DBV) 封装。双电源版本 (OPA2354A-Q1) 采用微型 VSSOP-8 (DGK) 封装,具有完全独立的电路,可尽可能减少串扰并消除交互。四电源版本 (OPA4354-Q1) 采用 TSSOP-14 (PW) 封装。器件规格适用于在汽车级温度范围(–40°C 至 +125℃)内运行。

OPAx354-Q1 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器的设计适用于视频和其他需要宽带宽的应用。这些器件具有单位增益稳定性,可驱动大输出电流。差动增益为 0.02%,差动相位为 0.09°。每通道静态电流仅为 5mA。

OPAx354-Q1 系列运算放大器经过优化,可在低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源下运行。共模输入范围可以扩展至电源电压以上。输出摆幅在电源轨的 100mV 以内,支持宽动态范围。

单电源版本 (OPA354A-Q1) 采用微型 SOT-23-5 (DBV) 封装。双电源版本 (OPA2354A-Q1) 采用微型 VSSOP-8 (DGK) 封装,具有完全独立的电路,可尽可能减少串扰并消除交互。四电源版本 (OPA4354-Q1) 采用 TSSOP-14 (PW) 封装。器件规格适用于在汽车级温度范围(–40°C 至 +125℃)内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
OPA2354A-Q1 正在供货 汽车类 250MHz 轨到轨 I/O CMOS 双通道运算放大器 Dual-channel variant
OPA354A-Q1 正在供货 汽车级、250MHz、轨到轨 I/O、CMOS 单通道运算放大器 Single-channel variant

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx354-Q1 250MHz、轨到轨 I/O CMOS 运算放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-24
应用简报 使用 SiC 或 GaN 开关所需的低侧电流分流测量方法快速检测 过流故障 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-30
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018-1-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

OPA4354 PSpice Model

SBOM623.ZIP (36 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA4354 TINA-TI Reference Design

SBOM622.TSC (100 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA4354 TINA-TI Spice Model

SBOM621.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频