OPA4830

正在供货

四路、低功耗、单电源、宽带运算放大器

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 高带宽:
    • 230MHz(增益 = +1)
    • 100MHz(增益 = +2)
  • 低电源电流:4.4mA/ch (VS = 5V)
  • 灵活的电源电压范围:
    • 双电源:±1.5V 至 ±5.5V
    • 单电源:3V 至 11V
  • 输入范围包括负单电源接地
  • 5V 电源上的输出摆幅为 4.91V
  • 高压摆率:560V/µs
  • 低输入电压噪声:9.2nV/√Hz
  • 采用 TSSOP-14 封装
  • 高带宽:
    • 230MHz(增益 = +1)
    • 100MHz(增益 = +2)
  • 低电源电流:4.4mA/ch (VS = 5V)
  • 灵活的电源电压范围:
    • 双电源:±1.5V 至 ±5.5V
    • 单电源:3V 至 11V
  • 输入范围包括负单电源接地
  • 5V 电源上的输出摆幅为 4.91V
  • 高压摆率:560V/µs
  • 低输入电压噪声:9.2nV/√Hz
  • 采用 TSSOP-14 封装

OPA4830 是一款四通道、低功耗、单电源、宽带电压反馈放大器,由 3V 或 5V 单电源供电运行。还支持使用 ±5V 或 +10V 电源运行。输入范围扩展至负电源以下和正电源 1.8V 以内。使用辅助共发射极输出可在驱动 150Ω 时提供任一电源 220mV 以内的输出摆幅。高输出驱动电流 (±80mA) 以及低差分增益和相位误差亦使该器件非常适合单电源消费类视频产品。

高增益带宽积 (110MHz) 和压摆率 (560V/µs) 促成低失真操作,使 OPA4830 非常适合用作 3V 和 5V CMOS 模数转换器 (ADC) 的输入缓冲器级。与其他低功耗、单电源放大器不同,失真性能会随着信号摆幅减小而提高。9.2nV/√Hz 的低输入电压噪声支持宽动态范围操作。

OPA4830 采用业界通用的四通道引脚排列 TSSOP-14 封装。

OPA4830 是一款四通道、低功耗、单电源、宽带电压反馈放大器,由 3V 或 5V 单电源供电运行。还支持使用 ±5V 或 +10V 电源运行。输入范围扩展至负电源以下和正电源 1.8V 以内。使用辅助共发射极输出可在驱动 150Ω 时提供任一电源 220mV 以内的输出摆幅。高输出驱动电流 (±80mA) 以及低差分增益和相位误差亦使该器件非常适合单电源消费类视频产品。

高增益带宽积 (110MHz) 和压摆率 (560V/µs) 促成低失真操作,使 OPA4830 非常适合用作 3V 和 5V CMOS 模数转换器 (ADC) 的输入缓冲器级。与其他低功耗、单电源放大器不同,失真性能会随着信号摆幅减小而提高。9.2nV/√Hz 的低输入电压噪声支持宽动态范围操作。

OPA4830 采用业界通用的四通道引脚排列 TSSOP-14 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPA4830 四通道、低功耗、单电源宽带运算放大器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 20日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-OPA-TSSOP-4A — 采用 TSSOP-14 封装的四路运算放大器评估模块

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

OPA4830 PSpice Model

SBOMA53.ZIP (3 KB) - PSpice Model
仿真模型

OPA4830 TINA-TI Reference Design

SBOMA51.TSC (3001 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

OPA4830 TINA-TI Spice Model

SBOMA52.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频