OPA561
- 1.2A 输出电流
- 12V PP 输出电压
- 宽电源范围
- 单电源:7 V 至 15 V
- 双电源:±3.5V 至 ±7.5V
- 全面保护
- 热关断保护
- 可调电流限制
- 输出禁用控制
- 17MHz 增益带宽积
- 50V/µs 压摆率
- 1MHz 全功率带宽
- 热增强型 HTSSOP-20 PowerPAD™ 集成电路封装
- 温度范围:0°C 至 125°C
OPA561 是一款低成本、高电流运算放大器,能够将高达 1.2A 的脉冲驱动至无功负载。该单片集成电路可以在要求严格的线路载波通信、激光二极管驱动器和电机控制应用中提供高可靠性。高压摆率可提供 1MHz 的全功率带宽和出色的线性度。
为了实现设计灵活性,OPA561 通过 7V 至 15V 范围内的单电源或 ±3.5V 至 ±7.5V 范围的双电源供电。采用单电源供电时,输入共模范围可扩展至接地电平以下。在最大输出电流下,宽输出摆幅能够以标称 15V 的电源电压提供 12V PP 性能。
OPA561 在过热条件下以及电流过载时会受到内部保护。此外,OPA561 可提供准确的用户自选的电流限制。可以使用低功耗电阻器或电位器或 DAC(数模转换器)在 0.2A 至 1.2A 的范围内调节电流限制。即使在脉冲负载条件下,电流控制环路的高速特性也能提供高精度。
使能和状态 (E/S) 引脚执行两项功能:可以对该引脚进行监测以确定器件是否处于热关断状态(低电平有效),还可以强制该引脚为低电平以禁用输出,从而断开负载。
OPA561 采用微型 HTSSOP-20 PowerPAD 集成电路封装。该表面贴装封装在热性能方面得到增强,具有非常低的热阻。额定工作工业温度范围为 0°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | OPA561 高电流、高速运算放大器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2023年 6月 12日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点