该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
OPA637
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 极低的噪声:10kHz 时为 4.5nV/√Hz
- 快速稳定时间:
- OPA627:550ns 至 0.01%
- OPA637:450ns 至 0.01%
- 低 VOS:100µV(最大值)
- 低温漂:0.8µV/°C(最大值)
- 低 IB:5pA(最大值)
- 增益选项:
- OPA627:单位增益稳定
- OPA637:增益 ≥ 5 时稳定
OPA627 和 OPA637 (OPA6x7) 运算放大器将 FET 精密运算放大器的性能提升到了新的水平。与常用的 OPA111 运算放大器相比,OPA6x7 具有更低的噪声、更低的失调电压和更高的速度。OPA6x7 适用于各种高速精密模拟电路。
OPA6x7 采用高速介质隔离互补 NPN/PNP 工艺制成。OPA6x7 可在 ±4.5V 至 ±18V 的宽电源电压范围内运行。激光修整输入电路具有高精度、低噪声性能,可媲美出色的双极输入运算放大器。
高频互补晶体管支持更高的电路带宽,可获得以往 FET 精密运算放大器所不能实现的动态性能。OPA627 具有单位增益稳定性。OPA637 在增益 ≥ 5 时稳定。
先进的精密 FET 晶体管可在不影响输入电压噪声性能的情况下实现极低的输入偏置电流。采用唯一的级联电路可在大范围的输入共模电压下保持低输入偏置电流。
OPA6x7 采用 SOIC-8 和 TO-99 封装,提供工业温度范围型号。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | OPA6x7 高速精密 JFET 运算放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 1月 13日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点