OPA657-DIE
- 高增益带宽积:1.6GHz
- 高带宽:275MHz (G = 10)
- 转换率:700V/µs(G = 10,步长为 1V)
- 低输入偏移电压:±250µV
- 低输入偏置电流:2pA
- 低输入电压噪声:4.8nV/√Hz
- 高输出电流:70mA
- 快速过驱恢复
OPA657 器件将高增益带宽、低失真、电压反馈运算放大器与低电压噪声结型场效应管 (JFET) 输入级相结合,为高精度模数转换器 (ADC) 的驱动或宽带互阻抗 应用提供了一个动态范围较大的放大器。光电二极管 应用使用 这种非完全补偿型高增益带宽放大器降低噪声并改善带宽。
极低电平信号可在带宽和精度特性优异的单一 OPA657 增益级中得到显着放大。即使对于相对较高的源阻抗,极低的输入偏置电流和电容也支持这种性能。宽带光电探测器应用受益于 OPA657 的 低电压 噪声 JFET 输入。JFET 输入几乎不产生电流噪声,该器件因此成为高增益光电二极管应用的 理想选择。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | OPA657-DIE 1.6GHz、低噪声、FET 输入运算放大器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 2月 27日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点