OPA992-Q1

正在供货

汽车类单通道 40V 10MHz 轨至轨输入和输出低噪声运算放大器

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 10.6 Slew rate (typ) (V/µs) 32 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 2.48 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.25 Features EMI Hardened, MUX Friendly CMRR (typ) (dB) 115 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.048 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.048
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In, Out GBW (typ) (MHz) 10.6 Slew rate (typ) (V/µs) 32 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Iq per channel (typ) (mA) 2.48 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.25 Features EMI Hardened, MUX Friendly CMRR (typ) (dB) 115 Iout (typ) (A) 0.065 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.048 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.048
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 低失调电压:±210µV
  • 低失调电压漂移:±0.25µV/°C
  • 低噪声:1kHz 时为 7nV/√Hz,4.4nV/√Hz 宽带
  • 高共模抑制:115dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 支持多路复用器/比较器输入
    • 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
    • 放大器可用于开环中,也可用作比较器
  • 高带宽:10.6MHz GBW,单位增益稳定
  • 高压摆率:32V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 2.4mA
  • 宽电源电压:±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V
  • 强大的 EMIRR 性能
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 低失调电压:±210µV
  • 低失调电压漂移:±0.25µV/°C
  • 低噪声:1kHz 时为 7nV/√Hz,4.4nV/√Hz 宽带
  • 高共模抑制:115dB
  • 低偏置电流:±10pA
  • 轨到轨输入和输出
  • 支持多路复用器/比较器输入
    • 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
    • 放大器可用于开环中,也可用作比较器
  • 高带宽:10.6MHz GBW,单位增益稳定
  • 高压摆率:32V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 2.4mA
  • 宽电源电压:±1.35V 至 ±20V,2.7V 至 40V
  • 强大的 EMIRR 性能

OPAx992-Q1 系列(OPA992-Q1、OPA2992-Q1 和 OPA4992-Q1)是高电压 (40V) 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入或输出、低失调电压(典型值为 ±210µV)、低温漂(典型值为 ±0.25µV/°C)和低噪声(1kHz 时为 7nV/√Hz,10kHz 时为 4.4nV/√Hz)。

OPAx992-Q1 具有诸多特性,例如差分和共模输入电压范围(高达电源轨电压)、高短路电流 (±65mA) 和高压摆率 (32V/µs),是一款灵活可靠的高性能运算放大器,适用于各种高压汽车应用。

OPAx992-Q1 系列运算放大器采用标准封装(如 SOIC、TSSOP、VSSOP、SOT-23 和 SC70),其额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

OPAx992-Q1 系列(OPA992-Q1、OPA2992-Q1 和 OPA4992-Q1)是高电压 (40V) 通用运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入或输出、低失调电压(典型值为 ±210µV)、低温漂(典型值为 ±0.25µV/°C)和低噪声(1kHz 时为 7nV/√Hz,10kHz 时为 4.4nV/√Hz)。

OPAx992-Q1 具有诸多特性,例如差分和共模输入电压范围(高达电源轨电压)、高短路电流 (±65mA) 和高压摆率 (32V/µs),是一款灵活可靠的高性能运算放大器,适用于各种高压汽车应用。

OPAx992-Q1 系列运算放大器采用标准封装(如 SOIC、TSSOP、VSSOP、SOT-23 和 SC70),其额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx992-Q1 汽车级 40V 轨到轨输入或输出、 低失调电压、低噪声运算放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024-8-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA2992 PSpice Model

SBOMC15.ZIP (32 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA2992 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMBY0A.ZIP (7 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPA2992 TINA-TI SPICE Model

SBOMC21.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
支持的产品和硬件
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频