OPT4048
- 通过高速 I2C 接口实现高精度、高速颜色光/数转换
- 使用精密光学滤波器的四通道感应:
- XYZ 三色通道与 CIE 1931 光谱密切匹配,具有出色的红外抑制功能
- 清晰的宽带宽通道
- CIE XY 中的高分辨率颜色测量、LUV 空间、相关色温 (CCT) 以及环境照度测量
- 半对数输出,具有 7 个二进制对数满标度照度范围,在每个范围内具有高度线性响应
- 内置自动满标度照度范围选择逻辑,可根据输入光条件切换测量范围,范围之间具有良好的增益匹配
- 26 位有效动态范围,从 2.15mlux 到 144klux
- 12 个可配置转换时间,每个通道为 600µs 到 800ms,适用于各种高速和高精度应用
- 针对硬件同步触发和中断的外部引脚中断
- 低工作电流:24µA,具有超低待机功耗:2µA
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
- 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
- 耐受 5.5V 电压的 I/O
- 可选择的 I2C 地址
- 小巧的外形:
- 2.1mm x 1.9mm x 0.6mm SOT-5X3 封装
OPT4048 是一款单芯片高分辨率颜色传感器,能够测量四个通道,每个通道具有特定设计的光谱响应。四个通道中的三个通道与 CIE 三色光谱非常匹配,第四个通道具有宽带光谱响应。通过从这些通道进行测量,可以提取照明环境的重要特性,例如 (i) 光强度 (lux)、(ii) CIE XY 中的颜色、LUV 坐标以及 (iii) 相关色温。 OPT4048 采用小型 SOT-5X3 封装。
OPT4048 具有可选寻址方案,可在共享的 I2C 总线上启用多达 4 个器件。这些通道的光谱响应经过专门调节,可紧密模拟 CIE 三色光谱,从而实现超精确的颜色检测,同时强烈抑制远离其各自峰值的波长,尤其是 NIR(850nm 和 940nm)区域。这些滤波器采用先进的滤波技术,即使在更高的光入射角下也能提供出色的滤波性能。该器件具有高精度颜色检测功能,支持多种需要精确检测环境光颜色和色温的应用。
OPT4048 上设计的光学滤波器提供了强大的红外抑制功能,尽管传感器放置在深色玻璃下(这是最终产品工业设计出于美学考虑的常见要求),但这一功能也有助于保持高精度。
OPT4048 专为需要照度级别检测的系统而设计,通过提供有关照明强度和照明颜色的信息来增强用户体验。
OPT4048 器件可通过每个通道 12 个步骤配置为以 600µs 到 800ms 的光转换时间运行,从而能够根据应用需要提供系统灵活性。转换时间包括光采集时间和 ADC 转换时间。测量分辨率由光强度和采集时间两者决定,能够有效地测量低至 2.15mlux 的光强度变化。
数字操作可灵活用于系统集成。测量可以是连续的,也可以通过寄存器写入或硬件引脚单次触发。此器件提供了阈值检测逻辑,这允许处理器进入睡眠状态,直到传感器检测到适当的唤醒事件并通过中断引脚进行报告。
数字输出,表示通过兼容 I2C 和 SMBus 的双线制串行接口报告照度级别。
OPT4048 兼具低功耗和低电源电压功能,有助于延长电池供电系统的电池寿命。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | OPT4048 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 4月 20日 |
| 应用简报 | 在 RGB 和 XYZ 颜色传感器之间进行选择,以实现自适应照明 调节 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 6月 5日 | |||
| 应用简报 | 高速、高分辨率光传感器的价值 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 7日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
OPT4048DTSEVM — OPT4048 采用 DTS 封装的高速三色 XYZ 颜色传感器评估模块
OPT4048DTS 评估模块 (EVM) 是用于评估采用 DTS 封装的 OPT4048 器件性能的平台。OPT4048 是一款高速、高精度、三色 XYZ 颜色传感器,可用于各种照明条件和附上各种覆盖材料。
OPT4048DTSEVM 包含两块 PCB。第一块是 OPTMBEVM 主板,它包含一个 USB 接口(用于与运行 GUI 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 MSP430 微处理器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该电路板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT4048 测试板,其中包含 OPT4048 (...)
MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards
MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)
SPRKF-3P-OPT4048-QWIIC — 基于 OPT4048 光学传感器的 SparkFun Qwiic 三色传感器快速原型设计板
The SparkFun Qwiic Tristimulus Color Sensor is built around the OPT4048, featuring a single-chip high-resolution color sensor capable of measuring four channels, each with specific engineered spectral responses. The standard and mini-sized breakout boards are equipped with two I2C Qwiic connectors (...)
LIGHTSOURCE01EVM — 用于校准 TI 环境光传感器的稳定光源评估模块
LIGHTSOURCE01EVM 是用于校准环境光传感器 (ALS) 和颜色传感器的稳定均匀光源。此光源设计用于生产环境,可以校准和测试包含 TI 光传感器的最终产品。这种稳定的光源可用于仿真日落 (4200K CCT) 和正午 (6400K CCT) 照明模式。光源均匀且恒定,光输出随时间的差异小于 ±1%,并且在一英寸直径区域上的均匀性差异小于 ±1%。可以使用光源 EVM GUI 来调整照度级别和模式。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DTS) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。