RES11A
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
- 比率 = RIN:RG、RIN = 1kΩ(标称值)
- 高精度比率容差:±0.05%(最大值)
-
低温漂:±2ppm/°C TCRratio(最大值)
RES11A 是一款匹配电阻分压器对,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟 CMOS 工艺和薄膜 SiCr。该器件具有 1kΩ 的标称输入电阻,可实现低热噪声和电流噪声,并提供多种标称比率以满足各种系统需求。只需将器件放置位置旋转 180°,即可使用采用反相增益配置的 RES11A。此功能支持布局重复使用并提高了分立式仪表、差分放大器等应用的灵活性。
RES11A 系列具有高比率匹配精度,所测量的每个分压器的比率在标称的 ±0.05% (±500ppm)内。该精度可在整个温度范围内保持不变,最大比率偏移仅为 ±2ppm/°C。此外,器件的偏置长期稳定性已通过全面的表征得到证明。
RES11A 额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOT‑23-THIN 封装,封装尺寸为 2.9mm×1.6mm(封装尺寸为标称值,不包括引脚)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | RES11A 1kΩ 输入匹配薄膜电阻分压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 12日 |
| 应用手册 | 精密电阻阵列RES11A搭配全差分运放的应用 | 2025年 12月 18日 | ||||
| 应用简报 | 差分 ADC 的有源滤波器设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 产品概述 | 精密电阻器网络简介 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 25日 | |
| 应用手册 | 使用精密匹配电阻分压器对优化差分放大器电路中的 CMRR | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块
该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。
仿真模型
RES11A, RES21A and RES31A TINA-TI Reference Design (Rev. B)
SLPM360B.TSC (485 KB) - TINA-TI Reference Design
参考设计
TIDA-010962 — 自动测试设备 (ATE) 80V 分立式悬空 VI 参考设计
此参考设计提供了一种四象限分立式悬空电压和电流 (VI) 设计。电压输出支持 ±40V 和 0V 至 80V 范围,具有三个电流范围:500mA、10mA 和 10μA。该设计在强制电压 (FV)、强制电流 (FI)、缓冲器和并联模式下运行,具有模拟反馈环路。该参考设计采用 20 位强制数模转换器 (DAC) 以及 18 位双通道模数转换器 (ADC) 和精密信号链,可在校准后实现 0.01% 的控制和测量精度。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010970 — 低噪声、高线性度数字万用表和数据采集信号链参考设计
该设计的目标应用包括需要超高精度来测量直流信号的数字万用表 (DMM)。本设计采用高性能、高线性度的 24 位模数转换器 (ADC) ADS127L21B 以实现卓越的直流精度。一款超低漂移的埋层齐纳基准源 REF81 负责对信号链进行校准,以消除增益与偏移误差。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。