产品详情

Technology family AHCT Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 20
Technology family AHCT Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 20
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 工作范围为 4.5V 至 5.5V VCC
  • TTL 兼容输入
  • 低延迟,9.6ns max (VCC = 5V, CL = 50pF
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 工作范围为 4.5V 至 5.5V VCC
  • TTL 兼容输入
  • 低延迟,9.6ns max (VCC = 5V, CL = 50pF
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHCT139-Q1 包含两个 2 线至 4 线解码器/多路信号分离器。这些器件设计用于需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用。在高性能存储系统中,可使用此类解码器来尽可能地消除系统解码的影响。与使用高速使能电路的高速存储器一同使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引起的有效系统延迟可以忽略不计。

SN74AHCT139-Q1 包含两个 2 线至 4 线解码器/多路信号分离器。这些器件设计用于需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用。在高性能存储系统中,可使用此类解码器来尽可能地消除系统解码的影响。与使用高速使能电路的高速存储器一同使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引起的有效系统延迟可以忽略不计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74ACT153-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容输入的汽车级双路 1.5V 至 6V 4 线至 1 线数据选择器/多路复用器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
新 TPUL2G122-Q1 正在供货 汽车级双通道可再触发单稳态 RC 可配置脉冲发生器 Next generation monostable multivibrator
SN74ACT139-Q1 正在供货 汽车级双通道 2 线至 4 线解码器和多路信号分离器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT174-Q1 正在供货 具有复位和 TTL 兼容输入的汽车级六路 D 类触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT2G101-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容输入和触发器的汽车级 2 通道、2V 至 6V 多功能可配置门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT2G100-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容输入的汽车级双通道 2V 至 6V 多功能可配置门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHCT139-Q1 汽车级 双通道 2 线至 4 线解码器或多路信号分离器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频