SN74AVC2T244
- 0.9V 至 3.6V 的宽运行 VCC 范围
- 低静态功耗,最大 ICC 为 6µA
- 输出使能特性使得用户能够禁用输出以降低功耗
- 电压为 3.0V 时,输出驱动电流为 ±24mA
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 输入滞后可实现输入转换和输入上更好的开关噪声抗扰度
- 最大数据速率
- 380Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
- 200Mbps(低于 1.8V 至 3.3V 转换)
- 200Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
- 150Mbps(转换至 1.5V)
- 100Mbps(转换至 1.2V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 5000V 人体放电模式 (A114-A)
这个 2 位单向转换器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。 VCCA可支持从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 支持从 0.9V 至 3.6V 范围内的任意电源电压,因此可实现 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.6V 电压节点之间的低压转换。对于 SN74AVC2T244,当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,所有输出均置于高阻抗状态。 SN74AVC2T244 设计成 OE 输入电路以 VCCA 为基准。该器件完全适合使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
SN74AVC2T244EVM — SN74AVC2T244 评估模块
SN74AVC2T244 是一款 2 位电压电平转换器。该转换器为具有 OE 的单向电压转换器。当输出使能端 (OE) 输入很高时,所有输出均处于高阻抗状态。A 端口专用于跟踪 VCCA。VCCA 接受来自 0.9V 至 3.6V 的所有电源电压。B 端口专用于跟踪 VCCB。VCCB 接受来自 0.9V 至 3.6V 的所有电源电压。这样就可以实现1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间的低电压双向转换。
SN74AVC2T244 EVM 设计旨在实现简化评估和原型设计,无需完整板级开发。此 EVM (...)
用户指南:
PDF
评估板
TAS6424EQ1EVM — TAS6424E-Q1 75W、2MHz、四通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
TAS6424EQ1EVM 评估模块 (EVM) 展示了适用于汽车信息娱乐系统的 TAS6424E-Q1 2.1MHz、四通道数字输入 D 类音频放大器解决方案。2.1MHz 的开关频率能显著缩减电感器尺寸。TAS6424E-Q1 可在 14.4V 的电源电压条件下,为 4Ω 负载提供每通道 25W 功率 (10% THD+N),并集成了 I2C 诊断和保护功能。TAS6424E-Q1 采用可满足 CISPR25 5 类 EMI 合规性标准的展频技术。
评估板
TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 评估模块
TAS65x1-Q1 评估模块 (EVM) 展示了具有集成数字信号处理器 (DSP) 的 TAS6511-Q1 和 TAS6501-Q1 单通道 D 类放大器的所有特性。名为 Purepath™ Console 的图形用户界面 (GUI) 用于将 USB 连接到 EVM。该 EVM 通过 USB 接口提供光纤和同轴电缆 SPDIF 输入,I2S、TDM 以及音频输入。
评估板
TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 评估模块
TAS6511-Q1 评估模块 (EVM) 展示了具有集成 DSP 的 TAS6511-Q1 单通道 D 类放大器的所有特性。PurePath™ Console 3 图形用户界面 (GUI) 通过 USB 连接 EVM。该 EVM 通过 USB 接口提供光纤和同轴电缆 SPDIF 输入,I2S、TDM 以及音频输入。
参考设计
TIDEP-0075 — 工业通信网关 PROFINET IRT 转 PROFIBUS 主站参考设计
PROFINET 可实现高速、确定性通信和企业连接,因此正在成为自动化领域的主要工业以太网协议。但是,PROFIBUS 作为世界上常用的现场总线协议,出于保护过往投资的原因,该协议在未来许多年内仍会占有重要地位并将得到沿用。鉴于流程工厂的混合属性,该参考设计通过 Sitara™ AM57x 处理器的可编程实时单元与工业通信子系统 (PRU-ICSS),为现有现场总线技术向实时以太网网络的迁移提供核心支持。该设计在 AM572x 上实现 PROFIBUS 主站与 PROFINET IRT 器件功能:协议栈同步运行于 ARM Cortex-A15 核心,而整个 PROFINET 交换机和 (...)
参考设计
TIDEP0078 — 适用于 AM572x 的 OPC UA 数据访问服务器参考设计
OPC UA 是一种工业机器对机器协议,设计用于在工业 4.0 下连接的所有机器之间实现互操作性和通信。此参考设计演示了 Matrikon OPC™ OPC UA 服务器开发工具包 (SDK) 的使用方法,允许使用嵌入在项目或设计中运行的 OPC-UA 数据访问 (DA) 服务器进行通信。OPC UA DA 处理实时数据,适用于时间对数据而言至关重要的工业自动化应用。提供了一个参考 OPC UA 服务器部署,用于访问 AM572x IDK 的 GPIO 功能。可以扩展参考代码,以便提供 AM572x IDK 板可以访问的任何数据的 OPC UA 接口,包括通过 (...)
参考设计
TIDA-01572 — 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块参考设计
此参考设计可提供用于 PC 应用的高性能立体声音频子系统。它采用单电源供电,工作电压为 4.5V 至16V,并采用 TAS2770,该器件是一款数字输入 D 类音频放大器,具有出色的噪声和失真性能,并采用 WCSP 和 QFN 封装。该设计还包含两个低压降固定电压稳压器 TL760M33 和 TPS73618,它们分别生成必需的 3.3V 和 1.8V 系统轨。该参考设计具有多功能数字输入接口,支持各种输入格式,同时提供电压和电流检测、电源电压 (VBAT) 和温度的输出数据。该参考设计还包含多路复用功能,支持将多个输入源连接到数字输入。此外,TAS2770 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X2SON (DQE) | 8 | Ultra Librarian |
| X2SON (DQM) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点