TAS6501Q1EVM
TAS6501-Q1 评估模块
TAS6501Q1EVM
概述
TAS65x1-Q1 评估模块 (EVM) 展示了具有集成数字信号处理器 (DSP) 的 TAS6511-Q1 和 TAS6501-Q1 单通道 D 类放大器的所有特性。名为 Purepath™ Console 的图形用户界面 (GUI) 用于将 USB 连接到 EVM。该 EVM 通过 USB 接口提供光纤和同轴电缆 SPDIF 输入,I2S、TDM 以及音频输入。
特性
- 使用一个由 14.4V 电源供电且带 DSP 的放大器,在 4Ω 负载、10% THD+N 条件下,可实现 TAS6511‑Q1 输出 30W 或 TAS6501‑Q1 输出 15W 的功率
- 可选低延迟信号路径,以支持时间敏感型有源噪声消除 (ANC) 和道路噪声消除 (RNC) 应用
- EVM 采用节省空间的焊盘朝下 TSSOP 和 QFN 封装选项
- 具有光学、SPDIF、USB 和 PSIA (I2S/TDM) 音频输入选项
- 板载 USB 转 I2C 控制器通过 PPC3 GUI 进行器件评估并配置实时负载诊断、热监控和折返、SpeakerGuard Pro 功率限制、PVDD 监控和折返、增益补偿双二阶滤波器以及其他器件保护和音频处理功能等功能
立即订购并开发
评估板
TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 评估模块
TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 评估模块
评估板
TAS6501RGEQ1EVM — TAS6501-Q1 evaluation module for 2.1-Mhz, 30-W, mono-channel, digital-input class-D audio amplifier
TAS6501RGEQ1EVM — TAS6501-Q1 evaluation module for 2.1-Mhz, 30-W, mono-channel, digital-input class-D audio amplifier
支持软件
TAS6501-Q1-DESIGN — TAS6501-Q1 technical documentation
支持的产品和硬件
产品
汽车音频放大器
硬件开发
评估板
支持软件