TIDEP0035

具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计

TIDEP0035

设计文件

概述

该参考设计在工业通信子系统 (PRU-ICSS) 上实现了 HIPERFACE DSL 主协议。两线制接口可将位置反馈线集成到电机电缆中。  它由 AM437x PRU-ICSS 固件和 TIDA-00177 收发器参考设计组成。

特性
  • HIPERFACE DSL 主协议,具有与现有 FPGA IP 内核兼容的寄存器接口
  • 将 ICSS_L 与 DS 滤波器和工业以太网同时使用(单芯片驱动)的可编程方法
  • 内部和外部同步脉冲源
  • 支持高达 100 米的电缆长度
  • 线路延迟补偿
  • 具有采样边缘检测的 8 倍过采样
  • 线路诊断 — 质量监控
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB63B.PDF (782 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRC76A.ZIP (870 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRC80A.ZIP (581 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRC77A.ZIP (21148 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC823A.ZIP (11389 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC78A.ZIP (6066 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRC79A.ZIP (1277 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

数据表: PDF
BLDC 驱动器

DRV8313具有集成 FET、65V 最大电压、3A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE913具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS5402具有集成 MOSFET 的 3.5V 至 28V 输入、1.7A 输出的非同步降压稳压器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS62362具有 I2C 兼容接口和遥感功能的处理器核心电源.0.77 至 1.4V 输出电压

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的 6 通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

TLK105L具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3655V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS793具有使能功能的 200mA 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22922具有输出放电功能的 3.6V、2A、14mΩ、35nA 泄漏负载开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
多媒体和工业网络 SoC

AM4379Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LVC1G00单路 2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LV244A具有三态输出的 8 通道、2V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD78具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS386000具有可编程延迟和看门狗计时器的漏极开路、四通道电源电压监控器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

LM4132具有关断和使能功能的 0.05%、20ppm/°C 温漂、精密串联基准电压

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC1T45具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC2T244双位双电源总线收发器

数据表: PDF
电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102V适用于开漏和推挽应用的 2 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102V-Q1适用于开漏和推挽应用的汽车级 2 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSIDK437X — AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK)

该参考设计在工业通信子系统 (PRU-ICSS) 上实现了 HIPERFACE DSL 主协议。两线制接口可将位置反馈线集成到电机电缆中。  它由 AM437x PRU-ICSS 固件和 TIDA-00177 收发器参考设计组成。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010016 8 端口 IO-Link 主站参考设计 TIDEP-0101 AM437x 上的 Tamagawa 编码器接口协议参考设计 TIDEP0033 具有信号路径延迟补偿的 SPI 主器件参考设计 TIDEP0035 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从机参考设计 TIDEP0057 基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计 TIDEP0064 采用 PRU-ICSS 参考设计的实时以太网跟踪器 TIDEP0065 采用 PRU-ICSS 的增强型 I2C 和 SMbus 主接口参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSIDK437X AM437x/AMIC120 工业开发套件 (IDK)

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010016 8 端口 IO-Link 主站参考设计 TIDEP-0101 AM437x 上的 Tamagawa 编码器接口协议参考设计 TIDEP0033 具有信号路径延迟补偿的 SPI 主器件参考设计 TIDEP0035 具有集成 HIPERFACE DSL 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从机参考设计 TIDEP0057 基于 PRU-ICSS 并采用 AM437x 的多协议数字位置编码器主接口参考设计 TIDEP0064 采用 PRU-ICSS 参考设计的实时以太网跟踪器 TIDEP0065 采用 PRU-ICSS 的增强型 I2C 和 SMbus 主接口参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 ARM MPU With Integrated HIPERFACE DSL Master Interface Design Guide (Rev. B) 2016-10-7
应用手册 Part 1: Introduction to Industrial Communications 2015-12-1
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015-11-20

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00177 HIPERFACE DSL® 编码器双线接口参考设计 TIDA-00179 连接至绝对位置编码器的通用数字接口参考设计 TIDEP0022 具有集成 BiSS C 主接口的 ARM MPU 参考设计 TIDEP0050 EnDat 2.2 系统参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频