TIDEP0022

具有集成 BiSS C 主接口的 ARM MPU 参考设计

TIDEP0022

设计文件

概述

在工业通信子系统 (PRU-ICSS) 上实现了 BiSS C 主协议。该设计提供可编程实时单元 (PRU) 的完整文档和源代码。

特性
  • 在 ICSS 上运行的 BiSS C 主协议
  • 接口速度为 1MHz、2MHz、5MHz 和 10MHz
  • 8 倍过采样输入捕获
  • 通过滤波采样点实现线路延迟补偿
  • 过采样输入上采用去抖滤波器
  • 带 CRC 校验的可变帧格式
  • 命令 (CDS/CDM) 接口
  • 支持长达 100m 的电缆
  • 通过 ICSS 在 AM335x 和 AM437x 上运行
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU794A.PDF (1573 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRC80A.ZIP (581 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRC78A.ZIP (6066 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRC79A.ZIP (1277 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

数据表: PDF
BLDC 驱动器

DRV8313具有集成 FET、65V 最大电压、3A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE913具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS5402具有集成 MOSFET 的 3.5V 至 28V 输入、1.7A 输出的非同步降压稳压器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS62362具有 I2C 兼容接口和遥感功能的处理器核心电源.0.77 至 1.4V 输出电压

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD6E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的 6 通道 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

TLK105具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3655V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G04单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22922具有输出放电功能的 3.6V、2A、14mΩ、35nA 泄漏负载开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
多媒体和工业网络 SoC

AM3356Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3357Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3358Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3359Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4376Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4377Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4378Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4379Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LVC1G00单路 2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LV244A具有三态输出的 8 通道、2V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD78具有 IEC ESD 保护功能和 50Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS386000具有可编程延迟和看门狗计时器的漏极开路、四通道电源电压监控器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

LM4132具有关断和使能功能的 0.05%、20ppm/°C 温漂、精密串联基准电压

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC1T45具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC2T244双位双电源总线收发器

数据表: PDF
电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102V适用于开漏和推挽应用的 2 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102V-Q1适用于开漏和推挽应用的汽车级 2 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDC920 — ARM MPU with integrated BiSS C Master Interface Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP0022 具有集成 BiSS C 主接口的 ARM MPU 参考设计

TIDC920 ARM MPU with integrated BiSS C Master Interface Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-2-22
硬件开发
参考设计
TIDEP0022 具有集成 BiSS C 主接口的 ARM MPU 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc920 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc920/tidc920.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC920. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 BiSS-C Interface Master Design Guide (Rev. A) 2016-2-8
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015-11-20

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00175 5V BiSS 位置编码器接口的参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频