SN74CB3Q3244
- 高带宽数据路径(高达 500MHz)
- 可耐受 5V 电压并支持器件加电或断电的 I/O
- 在运行范围内具有平缓的低通态电阻 (ron) 特性
- 支持在数据 I/O 端口进行轨到轨开关
- 3.3V VCC 时,开关范围为 0 至 5V
- 2.5V VCC 时,开关范围为 0 至 3.3V
- 具有接近零传播延迟的双向数据流
- 低输入和输出电容可更大程度减小负载和信号失真
- 快速开关频率
- 数据与控制输入提供下冲钳位二极管
- 低功耗
- VCC 工作范围为 2.3V 至 3.6V
- 数据 I/O 支持 0 至 5V 信号电平(0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V)
- 控制输入可由 TTL 或 5V/3.3V CMOS 输出驱动
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 性能测试符合 JESD 22 标准
- 2000V 人体放电模型(A114B,II 类)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
- 支持数字和模拟应用:差分信号接口、存储器交错、总线隔离、低失真信号门控
SN74CB3Q3244 是一款高带宽 FET 总线开关,此开关利用一个电荷泵来提升通道晶体管的栅极电压,从而提供一个平缓的低通态电阻 (ron)。平缓的低通态电阻可实现超小的传播延迟,并且支持在数据输入/输出 (I/O) 端口上进行轨到轨开关。该器件还具有低的数据 I/O 电容,以更大限度地减少数据总线上的容性负载和信号失真。SN74CB3Q3244 专为支持高带宽应用而设计,提供优化的接口解决方案,非常适合宽带通信、网络和数据密集型计算系统。
SN74CB3Q3244 配置为两个具有独立输出使能(1 OE、2 OE)输入的 4 位总线开关。该器件可以用作两个 4 位总线开关或一个 8 位总线开关。当 OE 为低电平时,相关 4 位总线开关导通,并且 A 端口被连接至 B 端口,从而实现两个端口之间的双向数据流。当 OE 为高电平时,相关 4 位总线开关关闭,并且在 A 与 B 端口之间存在高阻抗状态。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可防止在断电时电流回流对器件造成损坏。该器件可在关断时提供隔离。
为了确保上电或下电期间的高阻抗状态,OE 必须通过一个上拉电阻器连接至 VCC;该电阻器的最小阻值由驱动器的电流灌入能力来决定。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74CB3Q3244 8 位 FET 总线开关,2.5V/3.3V 低压高带宽总线开关 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-8-21 | |
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022-8-5 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-3-11 | ||
| 应用简报 | 利用关断保护信号开关消除电源时序 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021-10-21 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
PMP23630 — 适用于 HVDC 30kW PSU 的数据中心参考设计
此参考设计是一款两级高效 30kW 电源,具有高压直流 (HVDC) 输出。第一级是由三相输入源供电的三级飞跨电容器功率因数校正 (PFC) 转换器。PFC 控制由 TMS320F28P650DK 高性能微控制器实现。由于电感器中的频率加倍效应,因此选择飞跨电容器拓扑而不是更传统的拓扑(例如 Vienna 整流器)。这种情况下,电感器的尺寸越来越小,效率也越来越高。PFC 之后连接着两个 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。一个 LLC 用于 +400V,一个用于 -400V。LLC 转换器可以配置为单独的电源或单个 800V 输出。Δ-Δ 连接可提供更低的均方根 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 20 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。