PMP23630
适用于 HVDC 30kW PSU 的数据中心参考设计
PMP23630
概述
此参考设计是一款两级高效 30kW 电源,具有高压直流 (HVDC) 输出。第一级是由三相输入源供电的三级飞跨电容器功率因数校正 (PFC) 转换器。PFC 控制由 TMS320F28P650DK 高性能微控制器实现。由于电感器中的频率加倍效应,因此选择飞跨电容器拓扑而不是更传统的拓扑(例如 Vienna 整流器)。这种情况下,电感器的尺寸越来越小,效率也越来越高。PFC 之后连接着两个 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。一个 LLC 用于 +400V,一个用于 -400V。LLC 转换器可以配置为单独的电源或单个 800V 输出。Δ-Δ 连接可提供更低的均方根 (RMS) 电流。LLC 控制由单个 TMS320F28P650DK 高性能微控制器实现。
特性
- 峰值效率:98.5%
- PFC 工作频率:65kHz
- LLC 工作频率:100kHz 和 1.5MHz
- 尺寸:800mm × 160mm × 32mm
| 输出电压选项 | PMP23630.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 430 |
| 输入电压(最大值)(V) | 530 |
| 输出电压(标称值)(V) | 800 |
| Iout(最大值)(A) | 37.5 |
| 输出功率 (W) | 30000 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | |
| 拓扑 | Boost- CCM^Full Bridge- LLC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC34141-Q1 — 具有集成变压器的汽车级 5.5V 至 20V 输入电压、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 模块
通用 MCU
MSP432E401Y — 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
实时数字电源 MCU
TMS320F28P650DK — 具有 2 个 C28x+CLA CPU、1.28MB 闪存、16 位 ADC、HRPWM、EtherCAT、CAN-FD、AES 和、锁步功能的 C2000™ 32 位 MCU
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | 30kW HVDC AI Data Center Reference Design | PDF | HTML | 2025-10-7 | ||
| 技术文章 | 数据中心不断演进以满足 AI 的巨大电力需求 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-12 |