可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
SN74CBT16214
- Member of the Texas Instruments Widebus™
Family - 5-Ω Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
The SN74CBT16214 provides 12 bits of high-speed TTL-compatible bus switching between three separate ports. The low ON-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device operates as a 12-bit bus-select switch via the data-select (S0–S2) terminals.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN74CBT16214 12-Bit 1-of-3 FET Multiplexer/Demultiplexer 数据表 (Rev. M) | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点