数据表
SN74CBTU4411
- 支持 SSTL_18 信号电平
- 适用于 DDR-II 应用
- D 端口输出由偏置电压 (VBIAS) 预充
- 用于控制输入的内部终端
- 高带宽(最低 400MHz)
- 平缓的低导通电阻 (ron) 特性,(ron = 最大 17Ω)
- 内部 400Ω 下拉电阻器
- 低差分,上升沿或下降沿偏斜
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
SN74CBTU4411 器件是一种具备低导通状态电阻 (ron) 的高带宽 SSTL_18 兼容型 FET 多路复用器/多路信号分离器。此器件借助内部电荷泵提高通道晶体管的栅极电压,提供平缓的低 ron。平缓的低 ron 可实现最短传播延迟,并且支持数据输入/输出 (I/O) 端口的轨到轨信号传输。该器件还具有非常低的数据 I/O 电容,以更大限度地减少数据总线上的容性负载和信号失真。通道间匹配的 ron 和 I/O 电容会产生极低的差分和上升沿/下降沿偏移。得益于此,该器件可在 DDR-II 应用中表现出卓越性能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZST) | 72 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。