产品详情

Technology family HC Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 80
Technology family HC Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 80
SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
CD4517B 正在供货 CMOS 双路 64 级静态移位寄存器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
CD4098B 正在供货 CMOS 双路单稳多谐振荡器 Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
SN74AHC139 正在供货 双通道 2 线至 4 线多路信号分离器和解码器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
CD14538B 正在供货 CMOS 双路精密单稳多谐振荡器(125 摄氏度工作温度) Voltage range 3V to 18V, average propagation delay 130ns
SN74HCT139 正在供货 双通道 2 线至 4 线解码器/多路信号分离器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
SN74LS139A 正在供货 双通道 2 线至 4 线解码器/多路信号分离器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 15ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4HC139 双路 2 线至 4 线解码器/多路信号分离器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-4-18
应用简报 TI 逻辑系列的内插规格值 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频