产品详情

Technology family HCT Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 80
Technology family HCT Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 80
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC 最大值为 80µA
  • tpd典型值 = 10ns
  • ±4mA 输出驱动(在 5V 时)
  • 低输入电流,最大值 1µA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 专门为高速存储器解码器和数据传输系统设计
  • 包含两个使能输入以简化级联和/或数据接收
  • 4.5V 至 5.5V 的工作电压范围
  • 输出可驱动多达 10 个 LSTTL 负载
  • 低功耗,ICC 最大值为 80µA
  • tpd典型值 = 10ns
  • ±4mA 输出驱动(在 5V 时)
  • 低输入电流,最大值 1µA
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 专门为高速存储器解码器和数据传输系统设计
  • 包含两个使能输入以简化级联和/或数据接收

HCT139 器件在单个封装中包含两个独立的 2 线至 4 线解码器。低电平有效使能 (G) 输入可在多路信号分离应用中用作数据线路。这些解码器/多路信号分离器具有全缓冲输入,每个输入只代表其驱动电路的一个标准化负载。

HCT139 器件在单个封装中包含两个独立的 2 线至 4 线解码器。低电平有效使能 (G) 输入可在多路信号分离应用中用作数据线路。这些解码器/多路信号分离器具有全缓冲输入,每个输入只代表其驱动电路的一个标准化负载。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74ACT139 正在供货 双通道 2 线至 4 线解码器和多路信号分离器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
TPUL2T323 正在供货 具有 1000 倍、TTL 输入、CLR RE 触发器的双通道可再触发单稳态 RC 脉冲发生器 Next generation monostable multivibrator
SN74ACT2G100 正在供货 具有 TTL 兼容输入的双通道 2V 至 6V 多功能可配置门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT2G101 正在供货 具有 TTL 兼容输入和触发器的双通道 2V 至 6V 多功能可配置门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT153 正在供货 具有 TTL 兼容输入的双路 1.5V 至 6V 4 线至 1 线数据选择器/多路复用器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 双路 2 线路至 4 线路解码器/多路信号分离器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022-8-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频