产品详情

Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 25 CON (typ) (pF) 5.6 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 25 CON (typ) (pF) 5.6 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (A) 0.025 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² 3.6 x 6.4 VQFN (RGY) 16 14 mm² 4 x 3.5
  • 1.65V 至 5.5V VCC 运行
  • 快速开关
  • 高开关输出电压比
  • 低开关间串扰
  • 极低输入电流
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • ±4000V 人体放电模型 (A114-A)
    • ±2000V 充电器件模型 (C101)
  • 1.65V 至 5.5V VCC 运行
  • 快速开关
  • 高开关输出电压比
  • 低开关间串扰
  • 极低输入电流
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • ±4000V 人体放电模型 (A114-A)
    • ±2000V 充电器件模型 (C101)

SNx4LV4052A 器件是可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压下运行的双路 4 通道 CMOS 模拟多路复用器和多路解复用器。

SNx4LV4052A 器件能够处理模拟和数字信号。每个通道允许在任意方向传输振幅高达 5.5V(峰值)的信号。

SNx4LV4052A 器件是可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压下运行的双路 4 通道 CMOS 模拟多路复用器和多路解复用器。

SNx4LV4052A 器件能够处理模拟和数字信号。每个通道允许在任意方向传输振幅高达 5.5V(峰值)的信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TMUX1309 正在供货 5V、4:1、双通道、模拟多路复用器、注入电流控制、1.8V 兼容逻辑电平 Upgraded 1.8-V logic support, smaller 5mm2 QFN package option and -40 to 125°C temperature rating

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74LV4052A 双路 4 通道模拟多路复用器和多路解复用器 数据表 (Rev. O) PDF | HTML 英语版 (Rev.O) PDF | HTML 2025年 9月 25日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

16DYYPWEVM — 面向 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的测试板

16DYYPWEVM 测试板提供了两种尺寸的 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装。  此测试板用于对采用 16 引脚 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的集成电路进行快速原型设计和测试。 
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。

EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。  该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
接口适配器

LEADLESS-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装

EVM-LEADLESS1 板可用于对 TI 的常见无引线封装进行快速测试和电路板试验。  该评估板有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-010048 — 通道至通道隔离式模拟输入模块参考设计

此参考设计是一款四通道至通道、隔离式 4–20mA 电流环路模拟输入模块。该设计包括用于状态监控传感器和模块应用的短路、过流和过压限制功能。模拟输入模块设计的主要功能包括通道隔离、由使用 LM5180 单反激转换器供电的多通道模拟输入模块、为 2 线制发送器和短路保护电路供电的电源。此设计还可支持四通道模拟输入模块。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频