SN74LV4053A-Q1
- 符合汽车应用要求
- ESD 保护超过 2000V(根据 MIL-STD-883 方法 3015);超过 200V(使用机器模型,C = 200pF,R = 0)
- 1.65V 至 5.5V VCC 运行
- 所有端口上均支持以混合模式电压运行
- 高开关输出电压比
- 低开关间串扰
- 单独的开关控制
- 极低输入电流
这款三路 2 通道 CMOS 模拟多路复用器/多路解复用器可在 1.65V 至 5.5V VCC 电压下运行。
SN74LV4053A-Q1 能够处理模拟和数字信号。每个通道允许在任意方向传输振幅高达 5.5V(峰值)的信号。
应用包括用于模数和数模转换系统的信号选通、斩波、调制/解调(调制解调器)以及信号多路复用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74LV4053A-Q1 汽车级三路 2 通道模拟多路复用器或多路解复用器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 10月 7日 |
| 功能安全信息 | SN74LV405xA-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 2月 21日 | |||
| 应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
| 应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
| 更多文献资料 | 汽车逻辑器件 | 英语版 | 2014年 2月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
16DYYPWEVM — 面向 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的测试板
16DYYPWEVM 测试板提供了两种尺寸的 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装。 此测试板用于对采用 16 引脚 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的集成电路进行快速原型设计和测试。
用户指南:
PDF
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于快速测试 TI 的 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装。
EVM-LEADED1 电路板可用于对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。 该电路板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
锂离子电池化成和电气测试要求精确的电压和电流控制,通常要在指定的温度范围内达到优于 ±0.05% 的精度。 该本参考设计提出了一种适用于高电流(高达 50A)电池测试仪应用的解决方案,支持 8V–16V 的输入(总线)电压和 0V–5V 的输出负载(电池)电压。该设计利用集成式多相双向控制器 LM5170 与高精度数据转换器和仪表放大器相结合,可实现 0.01% 的满量程充电和放电精度。为了更大限度地提高电池容量并缩短电池化成时间,该设计通过简化的接口使用高度精确的恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) (...)
参考设计
TIDA-01041 — 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计
此参考设计为各种电流电池测试应用提供了多相解决方案。利用双相降压/升压控制器 LM5170 的菊花链配置,使该设计能够实现 100A 的充电/放电速率。利用高精度恒流 (CC) 和恒压 (CV) 校准环路,TIDA-01041 可实现高达 0.01% 的电压控制精度。本文对所有重要设计理论都进行了阐释说明,可指导用户完成零件选择流程和设计优化。最后,此设计还包含原理图、电路板布局、硬件测试和结果。
参考设计
TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计
该参考设计提供了模块化电池测试解决方案,使用户能够使用一种设计在不同的电流水平下灵活地进行电池测试。该设计利用了 TIDA-01041 参考设计,通过提供两个可独立工作或并联的 100A 电池测试仪,将最大电流输出从 100A 提高至 200A。该设计说明了此解决方案的设计原理、器件选择和优化。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。