TIDA-00322

汽车类超声波液位/质量测量参考设计

TIDA-00322

设计文件

概述

这项 TI 参考设计是一款汽车液位/浓度/质量/温度液体测量系统。该设计计划使用基于 C2000 和双通道 TDC1000 超声波 AFE 的超声波测量。此解决方案支持 4.5-40V 系统功能,具备电池反向保护。

特性
  • 用于超声波感应的双通道模拟前端
  • 用于以 30V 电压驱动换能器以渗透更深容器的高压电路
  • 输入电压为 6V 到 40V,具备电池反向保护。
  • 可满足汽车物料清单的要求
  • 用于监测温度变化(影响声音在介质中的传播速度)的外部 RTD 测量
  • CAN 收发器能为将来添加 CAN 堆叠时提供灵活性
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU616.PDF (1672 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRBI2.ZIP (236 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBI1.PDF (98 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBI3.ZIP (409 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC732.ZIP (389 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBI0.PDF (205 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28035-Q1具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28035具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
超声波传感器 AFE

TDC1000-Q1用于液位和浓度感应的汽车类超声波感应模拟前端

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

HVDA551-Q1具有 I/O 电平调节和低功耗模式电源优化功能的汽车 5 V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61170-Q1符合 AEC-Q100 标准、采用 2mm x 2mm QFN 封装的 3V 至 18V 宽输入范围 1.2A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54260-Q1具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、2.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G32-Q1汽车类、单通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
超声波传感器 AFE

TDC1000用于液位和浓度感应的超声波感应模拟前端

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS79501-Q1具有使能功能的汽车级 500mA、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TDC1000-C2000EVM — TDC1000-C2000 用于超声波模拟前端的评估模块

这项 TI 参考设计是一款汽车液位/浓度/质量/温度液体测量系统。该设计计划使用基于 C2000 和双通道 TDC1000 超声波 AFE 的超声波测量。此解决方案支持 4.5-40V 系统功能,具备电池反向保护。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00322 汽车类超声波液位/质量测量参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TDC1000-C2000EVM TDC1000-C2000 用于超声波模拟前端的评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00322 汽车类超声波液位/质量测量参考设计

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI

TIDC731 — TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00322 汽车类超声波液位/质量测量参考设计
评估板
TDC1000-C2000EVM TDC1000-C2000 用于超声波模拟前端的评估模块
下载选项

TIDC731 TDC1000-C2000EVM GUI v1.2.0.83 (TIDA-00322)

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2015-1-21
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00322 汽车类超声波液位/质量测量参考设计
评估板
TDC1000-C2000EVM TDC1000-C2000 用于超声波模拟前端的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc731 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc731b/tidc731b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC731. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00322 Test Results 2014-10-23
用户指南 TIDA-00322 Design Overview (Rev. A) 2015-5-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频