PMP23242

微处理器单元 (MPU) 分立式汽车电源参考设计

PMP23242

设计文件

概述

此设计演示了使用低成本分立式稳压器的电源树,并详细介绍了 AM62x-Q1 处理器系列不同电压轨的具体上电和断电时序要求。

特性
  •  低成本分立式汽车解决方案         
  •  可在 AM62x Sitara 微处理器单元之间轻松扩展       
输出电压选项 PMP23242.1 PMP23242.2 PMP23242.3 PMP23242.4 PMP23242.5 PMP23242.6 PMP23242.7
输入电压(最小值)(V) 3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
输入电压(最大值)(V) 36 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
输出电压(标称值)(V) 3.3 1.8 1.8 1.8 1.1 .85 .75
Iout(最大值)(A)
输出功率 (W)
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC DC DC
拓扑 Buck Boost- Integrated Switch Linear Regulator Linear Regulator Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT357.PDF (2468 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMBX5.PDF (750 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBX4.PDF (167 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBX7.ZIP (4206 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGH7.ZIP (4296 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBX6.PDF (2344 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBX3.PDF (640 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC2G08-Q1汽车类、2 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF
DC/DC converters

LM61480-Q1针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的汽车级 8A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628501-Q1采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 至 6V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628502-Q1采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 汽车类降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62871-Q1‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、9A 可堆叠同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5912-Q1具有反向电流保护功能的汽车类 500mA、低噪声低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS745-Q1具有电源正常指示功能的汽车级、500mA、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G32-Q1汽车类、单通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3808-Q1汽车类低静态电流可编程延迟监控器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Sitara™ MPU Discrete Automotive Power Reference Design PDF | HTML 2023-11-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频