TIDEP0047

使用 TI AM57x 处理器参考设计时的电源和散热设计注意事项

TIDEP0047

设计文件

概述

这个参考设计基于 AM57x 处理器和配套的 TPS659037 电源管理集成电路 (PMIC)。  此设计特别强调了使用 AM57x 和 TPS659037 进行系统设计时,重要的电源和热设计注意事项和技巧。  其中包括有关电源管理设计、配电网络 (PDN) 设计注意事项、热设计注意事项、功耗估算和功耗摘要的参考资料和文档。  

特性
  • AM57x 处理器,具有双 ARM Cortex-A15、C66x DSP、ARM Cortex-M4、SGX544 图形和四核 PRU-ICSS 功能集
  • TPS659037 配套 PMIC
  • PMIC、PDN 和热力系统的设计参考
  • 功耗估算工具 (PET),用于估计系统功率和功耗摘要
  • 经过测试,包括硬件评估模块 (EVM)、原理图、设计文件、材料清单、设计指南,以及包含设计材料的多个应用说明的链接
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAV2A.PDF (960 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIA5C.ZIP (2804 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIA4C.ZIP (3450 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIA7C.ZIP (13030 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRIA6C.ZIP (30880 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIA3C.ZIP (2066 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G11单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
音频编解码器

TLV320AIC3104具有 6 个输入、6 个输出、HP 放大器和增强数字效果的低功率立体声编解码器

数据表: PDF
时钟发生器

CDCM9102低噪声双通道 100MHz PCIe 时钟发生器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR10510采用 SOT-23 封装的 3V 至 5.5V、1A 降压直流/直流开关稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54531具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP102采用 2.56mm2 封装、具有 I2C/SMBus 接口的 2C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E05U06适用于高速接口且采用 0402 封装的 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2EUSB30A适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双路 0.7pF、3.6V ±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TPD12S016适用于便携式应用的超值系列 HDMI 配套芯片

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

PCA93062 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G06具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TL5209具有反向电压保护功能的 500mA、16V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702P具有使能功能和主动输出放电功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74801具有电源正常指示和使能功能的 1.5A、低输入电压 (0.8V)、可调节低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS77050mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22965具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2561高电平有效的双通道 0.25-2.8A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、44mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具有用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS659037适用于 ARM Cortex A15 处理器的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5716Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5718Sitara 处理器:Arm Cortex-A15 和 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5726Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5728Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LVC2G132具有施密特触发输入的 2 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G241具有三态输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
PCIe、SAS 和 SATA IC

SN75LVCP412A2 通道 SATA 3Gbps 转接驱动器

数据表: PDF
复位及看门狗 IC

TPS3808具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
USB 集线器

TUSB80414 端口 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 集线器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC1T45具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC32T245具有可配置电压转换和三态输出的 32 位双电源总线收发器

数据表: PDF
电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LVC1T45具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LVC8T245具有可配置电压转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102V适用于开漏和推挽应用的 2 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXS0102V-Q1适用于开漏和推挽应用的汽车级 2 位双向电平转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Power and Thermal Design Considerations Using AM57x Processor Design Guide (Rev. A) 2016-7-13

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDEP0046 基于 AM57x 使用 OpenCL 进行 DSP 加速的 Monte-Carlo 仿真参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频