TAS5431-Q1

正在供货

汽车类 8W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器

产品详情

Output power (W) 8 Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Features thermal pad down Audio input type Analog Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Switching frequency (max) (Hz) 500000 Output noise voltage (µV) 65 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output power (W) 8 Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Features thermal pad down Audio input type Analog Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.05 Switching frequency (max) (Hz) 500000 Output noise voltage (µV) 65 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车应用要求的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 单声道 BTL 数字功率放大器
  • 8负载为 4Ω 且 THD+N 为 10% 时的输出功率为 W
  • 4.5V 至 18V 运行电压范围
  • 负载为 4Ω 时的效率为 83%
  • 差分模拟输入
  • 采用可调功率限制器的 Speaker Guard™ 扬声器保护
  • 75dB 电源抑制比 (PSRR)
  • 负载诊断功能:
    • 开路和短路输出负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 40V 负载突降保护符合 ISO-7637-2 标准
    • 在音乐播放的同时进行输出直流电平检测
    • 过热保护
    • 欠压和过压保护
  • 采用 PowerPAD™ 封装(焊盘朝下)的耐热增强型 16 引脚 HTSSOP (PWP) 封装
  • 旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
  • ISO9000:已通过 2002 TS16949 认证
  • 待机时 40V 负载突降保护
  • 待机时无阻塞 I2C
  • 符合汽车应用要求的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1: – 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
  • 单声道 BTL 数字功率放大器
  • 8负载为 4Ω 且 THD+N 为 10% 时的输出功率为 W
  • 4.5V 至 18V 运行电压范围
  • 负载为 4Ω 时的效率为 83%
  • 差分模拟输入
  • 采用可调功率限制器的 Speaker Guard™ 扬声器保护
  • 75dB 电源抑制比 (PSRR)
  • 负载诊断功能:
    • 开路和短路输出负载
    • 输出到电源和输出到接地短接
  • 保护和监控功能:
    • 短路保护
    • 40V 负载突降保护符合 ISO-7637-2 标准
    • 在音乐播放的同时进行输出直流电平检测
    • 过热保护
    • 欠压和过压保护
  • 采用 PowerPAD™ 封装(焊盘朝下)的耐热增强型 16 引脚 HTSSOP (PWP) 封装
  • 旨在满足汽车电磁兼容性 (EMC) 要求
  • ISO9000:已通过 2002 TS16949 认证
  • 待机时 40V 负载突降保护
  • 待机时无阻塞 I2C

TAS5431-Q1 是一款单声道 D 类音频放大器,非常适用于汽车类紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、仪表组和信息娱乐系统应用。该器件采用 14.4 VDC 汽车电池供电,可在负载为 4Ω 且 THD+N 不超过 10% 的情况下提供高达 8W 的功率。该器件具有较高的工作电压差并且效率高,是需要起停支持或使用备用电池运行时的理想选择。集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过 I2C 报告扬声器状态。

TAS5431-Q1 是一款单声道 D 类音频放大器,非常适用于汽车类紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、仪表组和信息娱乐系统应用。该器件采用 14.4 VDC 汽车电池供电,可在负载为 4Ω 且 THD+N 不超过 10% 的情况下提供高达 8W 的功率。该器件具有较高的工作电压差并且效率高,是需要起停支持或使用备用电池运行时的理想选择。集成的负载突降保护能够缩减外部电压钳位电路的成本与尺寸,板载负载诊断功能能够通过 I2C 报告扬声器状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TAS5441-Q1 正在供货 汽车类 22W,4.5 至 18V 模拟输入单声道 D 类音频放大器 TAS5441-Q1 is our 22-W output version of this device.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS5431-Q1 8 W 具有负载突降和 I2C 诊断功能的单声道汽车数字音频放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 1月 4日
模拟设计期刊 设计适合汽车音频应用的实时诊断电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5431Q1EVM — TAS5431-Q1 8W 汽车单声道模拟输入 D 类音频放大器评估模块

TAS5431Q1EVM 评估模块 (EVM) 展示了全新的 TI 模拟输入 D 类闭环单声道放大器。EVM 可用作包含 I2C 寄存器默认设置的独立平台。该 EVM 还可与 PPC3 GUI 搭配使用,对 I2C 寄存器设置进行编程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

TAS5441-TAS5431-SW TAS5441-Q1 and TAS5431-Q1 software

TAS5441-Q1 and TAS5431-Q1 software
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
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频