TAS5720M
- 单声道 D 类放大器
- 0.15% 总谐波失真 (THD) 时的持续输出功率为 20W
(19V/4Ω)
- 0.15% 总谐波失真 (THD) 时的持续输出功率为 20W
- 时分复用 (TDM) 音频输入
- 多达 8 条通道(32 位,48kHz)
- I2C 控制,有 8 个 I2C 地址可供选择
- 电源
- 功率放大器:4.5V 至 16.5V,TAS5720L
- 功率放大器:4.5V 至 26.4V,TAS5720M
- 数字 I/O 电压:3.3V
- 保护:热保护和短路保护
- 封装:4mm × 4mm、32 引脚超薄四方扁平无引线封装 (VQFN)
应用
- 低音炮
- 音箱
- 条形扬声器
- 环绕立体声系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TAS5720x 器件是一款高效单声道 D 类音频功率放大器,针对高瞬态功率能力进行了优化,从而能够利用小型扬声器的动态功率余量。该器件可持续为 4Ω 的扬声器提供超过 15W 的功率。
数字时分复用 (TDM) 接口支持多达 8 个器件共用同一条总线。
TAS5720x 器件采用 32 引脚、
4mm × 4mm、VQFN 封装,使得 PCB 外形更加紧凑。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TAS5720x 具有支持多达 8 通道的 TDM 接口的数字输入单声道 D 类音频放大器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 3月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAS5825MEVM-SB — 适用于 TAS5825M 和 TAS5720M 可扩展 2.1 声道音频放大器的评估板
这款 2.1 声道音频放大器评估板包含用于左右声道音频的 TAS5825M 数字立体声放大器和用于低音炮声道的 TAS5720M 数字单声道放大器。该设计采用单一音频源接口且可扩展至 5.1、7.1 和 9.1 声道配置,适用于条形音箱设备。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-060026 — 可扩展 2.1 声道音频放大器参考设计
这款 2.1 声道音频放大器参考设计包含用于左右声道音频的 TAS5825M 数字立体声放大器和用于低音炮声道的 TAS5720M 数字单声道放大器。该设计采用单一音频源接口且可扩展至 5.1、7.1 和 9.1 声道配置,适用于条形音箱设备。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。