TAS5805M

正在供货

具有处理功能的 23W 立体声、45W 单声道、4.5V 至 26.4V 电源电压、数字输入 D 类音频放大器

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 23 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.09 THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -25 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Stereo Control interface I2C Output power (W) 23 Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 RDS(on) (Ω) 0.09 THD + N at 1 kHz (%) 0.03 Load (min) (Ω) 4 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -25 to 85
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 支持多路输出配置
    • 2.0 模式(8Ω,21V,THD+N=1%)下可提供 2 × 23W 的功率
    • 单声道模式(4Ω,21V,THD+N=1%)下可提供 45W 的功率
  • 优异的音频性能
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 条件下 THD+N ≤ 0.03%
    • SNR ≥ 107dB(A 加权),噪声级别 < 40µVRMS
  • 低静态电流(混合调制)
    • PVDD = 13.5V 且使用 22µH + 0.68µF 滤波器的情况下为 16.5mA
  • 灵活的电源配置
    • PVDD:4.5V 至 26.4V
    • DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
  • 灵活的音频 I/O
    • I2S、LJ、RJ、TDM、3 线数字音频接口(无需 MCLK)
    • 支持 32、44.1、48、88.2、96kHz 采样速率
    • 可支持音频监控、子通道或回声消除的 SDOUT
  • 增强的音频处理能力
    • 多频带高级 DRC 和 AGL
    • 2×15 个 BQ
    • 热折返、直流阻断
    • 输入混合器、输出交叉开关
    • 电平计
    • 5 个 BQ + 单频带 DRC + THD 管理器(用于低音炮通道)
    • 声场定位器 (SFS) 选项
  • 集成式自保护
    • 邻近的引脚对引脚短路不会造成损坏
    • 过流错误 (OCE)
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热错误 (OTE)
    • 欠压/过压锁定 (UVLO/OVLO)
  • 可轻松进行系统集成
    • I2C 软件控制
    • 解决方案尺寸更小
      • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
      • 对于 PVDD ≤ 14V 的大多数情况,可实现无电感器操作(铁氧体磁珠)
  • 支持多路输出配置
    • 2.0 模式(8Ω,21V,THD+N=1%)下可提供 2 × 23W 的功率
    • 单声道模式(4Ω,21V,THD+N=1%)下可提供 45W 的功率
  • 优异的音频性能
    • 1W、1kHz、PVDD = 12V 条件下 THD+N ≤ 0.03%
    • SNR ≥ 107dB(A 加权),噪声级别 < 40µVRMS
  • 低静态电流(混合调制)
    • PVDD = 13.5V 且使用 22µH + 0.68µF 滤波器的情况下为 16.5mA
  • 灵活的电源配置
    • PVDD:4.5V 至 26.4V
    • DVDD 和 I/O:1.8V 或 3.3V
  • 灵活的音频 I/O
    • I2S、LJ、RJ、TDM、3 线数字音频接口(无需 MCLK)
    • 支持 32、44.1、48、88.2、96kHz 采样速率
    • 可支持音频监控、子通道或回声消除的 SDOUT
  • 增强的音频处理能力
    • 多频带高级 DRC 和 AGL
    • 2×15 个 BQ
    • 热折返、直流阻断
    • 输入混合器、输出交叉开关
    • 电平计
    • 5 个 BQ + 单频带 DRC + THD 管理器(用于低音炮通道)
    • 声场定位器 (SFS) 选项
  • 集成式自保护
    • 邻近的引脚对引脚短路不会造成损坏
    • 过流错误 (OCE)
    • 过热警告 (OTW)
    • 过热错误 (OTE)
    • 欠压/过压锁定 (UVLO/OVLO)
  • 可轻松进行系统集成
    • I2C 软件控制
    • 解决方案尺寸更小
      • 与开环器件相比,所需的无源器件更少
      • 对于 PVDD ≤ 14V 的大多数情况,可实现无电感器操作(铁氧体磁珠)

TAS5805M 是一款高效立体声闭环 D 类放大器,可提供具有低功率耗散和丰富声音的低成本数字输入解决方案。该器件的集成音频处理器和 96kHz 架构支持高级音频处理流程(包括 SRC、每通道 15 个 BQ、音量控制、音频混合、3 频带 4 阶 DRC、全频带 AGL、THD 管理器和电平计)。

TAS5805M 采用 TI 的专有混合调制方案,消耗超低的静态电流(13.5V PVDD 下为 16.5mA),从而能够延长便携式音频应用中的电池寿命。凭借先进的 EMI 抑制技术,设计人员可以利用廉价的铁氧体磁珠滤波器来减小布板空间并降低系统成本。

TAS5805M 是一款高效立体声闭环 D 类放大器,可提供具有低功率耗散和丰富声音的低成本数字输入解决方案。该器件的集成音频处理器和 96kHz 架构支持高级音频处理流程(包括 SRC、每通道 15 个 BQ、音量控制、音频混合、3 频带 4 阶 DRC、全频带 AGL、THD 管理器和电平计)。

TAS5805M 采用 TI 的专有混合调制方案,消耗超低的静态电流(13.5V PVDD 下为 16.5mA),从而能够延长便携式音频应用中的电池寿命。凭借先进的 EMI 抑制技术,设计人员可以利用廉价的铁氧体磁珠滤波器来减小布板空间并降低系统成本。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TAS5822M 正在供货 具有 96kHz 增强处理能力的 35W、无电感器、数字输入、立体声闭环 D 类放大器 TAS5822M is capable of higher output power and efficiency

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有增强处理能力和低功率损耗的 TAS5805M 23W、无电感器、数字输入、立体声、闭环 D 类音频放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 1月 29日
应用手册 如何避免TAS58xx发生过流关断 PDF | HTML 2026年 6月 9日
应用手册 掌握 TAS58xx 系列 D 类音频放大器的音频性能:蓝牙扬声 器、电视、条形音箱等的综合指南 PDF | HTML 2026年 6月 4日
应用简报 扬声器、电视、回音壁音频放大器:特性、优势和选型择指南 PDF | HTML 2026年 3月 23日
应用手册 如何提升TAS58xx功放的效率 2025年 3月 11日
技术文章 关于Class D 音频功放在不同工作模式下的启动电流的分析 PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用手册 TAS5805M 在1.1模式下EQ资源扩充及音量单独控制方法 2022年 4月 6日
白皮书 如何选择 D 类音频放大器 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 11日
应用手册 TAS5805M, TAS5806M, and TAS5806MD Process Flows (Rev. A) 2019年 7月 3日
应用手册 General Tuning Guide for TAS58xx Family 2019年 5月 28日
应用手册 Thermal design considerations for TAS5805M Class-D audio amplifier 2019年 1月 25日
应用简报 TAS5805M Transition Guide – from TAS5707, TAS5733L, TAS5751M 2018年 11月 14日
应用手册 Minimize Idle Current in Portable Audio With TAS5805M Hybrid Mode 2018年 5月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5805MEVM — TAS5805M 具有增强型处理功能的数字输入立体声闭环 D 类放大器 EVM

着手实施时,请执行以下步骤:

第 1 步:硬件
订购 TAS5805M 评估模块

第 2 步:软件
申请访问 PurePath™ Console 3 和 TAS5805M 软件

第 3 步:培训
下载《TAS5805M 评估模块用户指南》
阅读 TAS58xx 系列通用调优指南应用手册
阅读 TAS5805M、TAS5806M 和 TAS5806MD 处理流程应用手册

TAS5805MEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 级闭环放大器。TAS5805M 是具有增强处理能力和较低空闲功率损耗的数字输入立体声 D 类音频放大器。TAS5805MEVM 是一款独立的 EVM,它具有单路电源输入、通过 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ Console is a highly integrated and easy-to-use audio development suite designed specifically to simplify the evaluation, configuration and debug process associated with the development of audio products. Watch how easy it is to use the PurePath™ Console 3 software.

PurePath Console’s (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

TAS5805-SW TAS5805 GUI and software for PurePath™ Console 3

TAS5805 GUI and software for PurePath™ Console 3
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频