TAS6424MS-Q1

正在供货

产品详情

Output power (W) 45 Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) 4 Features thermal pad up Audio input type Digital Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Switching frequency (max) (Hz) 2100000 Output noise voltage (µV) 42 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output power (W) 45 Power stage supply (max) (V) 18 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) 4 Features thermal pad up Audio input type Digital Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Switching frequency (max) (Hz) 2100000 Output noise voltage (µV) 42 Sampling rate (max) (Hz) 96000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSSOP (DKQ) 56 190.647 mm² (18.42 mm × 10.35 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C T A
  • 高级负载诊断
    • 直流诊断功能,无需输入时钟即可执行
    • 交流诊断功能,可通过阻抗和相位响应实现高频扬声器检测
  • 可轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范
  • 音频输入
    • 4 通道 I 2S 或 4/8 通道 TDM 输入
    • 输入采样率:44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 输入格式:16 位至 32 位 I 2S 和 TDM
  • 音频输出
    • 四通道桥接式负载 (BTL)
    • 双通道并行 BTL (PBTL)
    • 最高可达 2.1MHz 的输出开关频率
    • 在 4Ω 负载、14.4V BTL 条件下,输出功率为 27W,THD 为 10%
    • 在 2Ω 负载、14.4V BTL 条件下,输出功率为 45W,THD 为 10%
    • 在 2Ω 负载、18V PBTL 条件下,输出功率为 80W,THD 为 10%
  • 在 4Ω 负载、14.4V BTL 条件下的音频性能
    • 输出功率为 1W 时,THD+N < 0.02%
    • 42µV RMS 输出噪声
    • –90dB 串扰
  • 负载诊断功能
    • 开路和短路输出负载
    • 输出至电池短路或接地短路
    • 线路输出检测能力高达 6kΩ
    • 独立于主机运行
  • 保护
    • 输出电流限制和短路保护
    • 40V 负载突降
    • 可承受接地开路和电源开路
    • 直流失调电压
    • 温度过高
    • 欠压和过压
  • 常规运行
    • 4.5V 至 18V 的电源电压
    • I 2C 控制,具有 4 个地址选项
    • 锁存或非锁存削波检测
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C T A
  • 高级负载诊断
    • 直流诊断功能,无需输入时钟即可执行
    • 交流诊断功能,可通过阻抗和相位响应实现高频扬声器检测
  • 可轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范
  • 音频输入
    • 4 通道 I 2S 或 4/8 通道 TDM 输入
    • 输入采样率:44.1kHz、48kHz、96kHz
    • 输入格式:16 位至 32 位 I 2S 和 TDM
  • 音频输出
    • 四通道桥接式负载 (BTL)
    • 双通道并行 BTL (PBTL)
    • 最高可达 2.1MHz 的输出开关频率
    • 在 4Ω 负载、14.4V BTL 条件下,输出功率为 27W,THD 为 10%
    • 在 2Ω 负载、14.4V BTL 条件下,输出功率为 45W,THD 为 10%
    • 在 2Ω 负载、18V PBTL 条件下,输出功率为 80W,THD 为 10%
  • 在 4Ω 负载、14.4V BTL 条件下的音频性能
    • 输出功率为 1W 时,THD+N < 0.02%
    • 42µV RMS 输出噪声
    • –90dB 串扰
  • 负载诊断功能
    • 开路和短路输出负载
    • 输出至电池短路或接地短路
    • 线路输出检测能力高达 6kΩ
    • 独立于主机运行
  • 保护
    • 输出电流限制和短路保护
    • 40V 负载突降
    • 可承受接地开路和电源开路
    • 直流失调电压
    • 温度过高
    • 欠压和过压
  • 常规运行
    • 4.5V 至 18V 的电源电压
    • I 2C 控制,具有 4 个地址选项
    • 锁存或非锁存削波检测

TAS6424MS-Q1 器件是一款采用 2.1MHz PWM 开关频率的四通道数字输入 D 类音频放大器,以非常小的 PCB 尺寸实现成本优化的解决方案,可针对启停事件在低至 4.5V 的电压下全面运行,并可在高达 40kHz 的音频带宽下提供出色的音质。

输出开关频率既可以设置为高于调幅 (AM) 频带,以消除 AM 频带干扰并降低输出滤波需求及成本;也可以设置为低于 AM 频带,以优化器件效率。

该器件内置负载诊断功能,用于检测和诊断误接的输出,以及检测交流耦合型高频扬声器,从而帮助缩短制造过程中的测试时间。

TAS6424MS-Q1 D 类音频放大器专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。有关引脚兼容的单通道、双通道及四通道器件,请参阅器件选项表。

TAS6424MS-Q1 器件是一款采用 2.1MHz PWM 开关频率的四通道数字输入 D 类音频放大器,以非常小的 PCB 尺寸实现成本优化的解决方案,可针对启停事件在低至 4.5V 的电压下全面运行,并可在高达 40kHz 的音频带宽下提供出色的音质。

输出开关频率既可以设置为高于调幅 (AM) 频带,以消除 AM 频带干扰并降低输出滤波需求及成本;也可以设置为低于 AM 频带,以优化器件效率。

该器件内置负载诊断功能,用于检测和诊断误接的输出,以及检测交流耦合型高频扬声器,从而帮助缩短制造过程中的测试时间。

TAS6424MS-Q1 D 类音频放大器专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。有关引脚兼容的单通道、双通道及四通道器件,请参阅器件选项表。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
TAS6424M-Q1 正在供货 具有负载突降保护功能的汽车级 45W、2MHz、4 通道、4.5V 至 18V 数字输入 D 类音频放大器 TAS6424M does NOT have unlatch clip detect feature

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS6424MS-Q1 具有负载突降保护和 I2C 诊断功能的 45W、2MHz 数字输入 4 通道汽车用 D 类音频放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020-11-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS6424MSQ1EVM — 具有 I2C 诊断功能的 2.1MHz、4 通道数字输入 D 类音频放大器评估模块

TAS6424MSQ1EVM 评估模块 (EVM) 展示了适用于汽车信息娱乐系统的 TAS6424MS 2.1MHz、四通道数字输入 D 类音频解决方案。2.1Mhz 开关频率可让用户显著缩减电感器尺寸和成本,并优化总系统成本。TAS6424MS 可通过 14.4V 电源为 4Ω 负载提供每通道 25W 的功率 (10% THD+N)。TAS6424MS 得益于宽泛的电源电压能力(从 4.5V 到 26V),该器件很适用于音响主机和外部放大器系统,可在启停低电压瞬态事件中提供出色性能。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSSOP (DKQ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频