TAS6511-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 常规运行
- 4.5V 至 19V 电源电压,40V 负载突降
- 支持 1.8V 和 3.3V I/O
- I2C 控制,具有 8 个地址选项
- 14.4V 下的空闲功率损耗低于 0.5W,最大 PVDD 关断损耗低于 5uA
- 通过 I2S 或 TDM 进行输出电流检测
- 无需外部电路
- 实时负载诊断
- 播放音频时监控输出条件
- 开路负载、短路负载、电源短路、接地短路检测
- 集成 DSP 处理
- 热监控和折返
- PVDD 监控和折返
- 削波检测
- 低延迟路径,在 48kHz 时信号延迟减少 70% 以上
- 直流和交流备用负载诊断
- 音频输入
- I2S 和 TDM 支持高达 TDM16
- 输入采样率:16、32、44.1、48、96、192kHz
- 音频输出
- 384kHz 至 2MHz 可配置输出开关频率
- 高达 7A 的通道输出电流
- 30W(14.4V,4Ω,10% THD+N)
- 50W(14.4V,2Ω,10% THD+N)
- 音频性能
- THD+N <0.02%(4Ω,1W,1kHz)
- 108dB 的信噪比 (SNR)
- 输出噪声:14.4V 时为 41µVRMS,A 加权
- 保护
- 输出短路保护
- Speaker GuardTM Pro 功率限制器
- 可配置的过热警告和关断
- I2C 温度和电源电压读数
- 直流失调电压,欠压和过压
- 可轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范要求
- 高级展频
TAS6511-Q1 是一款单通道、数字输入、D 类音频放大器,支持 2MHz 开关频率,可实现成本和尺寸优化的单通道音频放大器设计。该器件的工作电压为 4.5V 至 19V,可提供高达 30W(14.4V,4Ω,10% THD+N)和高达 50W(14.4V,2Ω,10% THD+N)的功率。该器件集成了直流和交流负载诊断功能,可在启用输出级之前确定所连接负载的状态。此外,该器件还可以在 PLAY 模式下使用实时负载诊断(无论是否有音频)来监控输出负载状况,该诊断独立于主机和音频输入运行。
TAS6511-Q1 可以监测器件的输出电流、PVDD 电压和温度,并可以通过 TDM 或 I2S 报告这些数据。TAS6511-Q1 的集成 DSP 可实现高级保护功能,例如 PVDD 折返、热折返和 Speaker Guard™ Pro 功率限制器。该 DSP 还支持一个额外的低延迟信号路径,在 48kHz 条件下为时间敏感型有源噪声消除 (ANC) 和道路噪声消除 (RNC) 应用提供最高快 70% 的信号处理速度。
该器件采用焊盘朝下的小型 TSSOP 和 QFN(具有可湿性侧面)封装,可实现无散热器的音频放大器设计。
申请了解更多信息
可提供详细的设计资源。立即申请
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TAS6511-Q1 具有电流检测和实时负载诊断功能的 50W、2MHz 数字输入单通道汽车级无散热器 D 类音频放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2026-2-19 |
| 技术文章 | 音频技术进步赋能类人机器人感知声音、输出语音 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-23 | ||
| 应用手册 | 在汽车座椅震动装置应用中使用 TI 音频放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-1-20 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 评估模块
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 4:TAS2563
PurePath™ Console 3: (...)
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。
PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。
支持的器件:
PurePath™ Console 4:TAS2563
PurePath™ Console 3: (...)
TAS6511-SW — TAS6511-Q1 PPC3 GUI
TAS6511-TAS6501-SW — TAS6511-Q1 and TAS6501-Q1 PPC3 GUI
TIDA-060054 — 人形机器人音频子系统参考设计
该参考设计针对人形机器人的音频子系统,集成了八通道数字麦克风接口,通过高性能 PDM 至 TDM 转换器 PCMD3180‑Q1 将其合成为单路 TDM 数据流,同时包含数字输入 D 类音频放大器 TAS6511‑Q1,能够为 2Ω 负载输出 50W 功率。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。