TDC1000-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 测量范围:高达 8ms
- 工作电流:1.8µA (2SPS)
- 发送器通道 TX1/TX2:
- 支持单换能器或双换能器应用
- 可编程激励:31.25kHz 至 4MHz,多达 31 个脉冲
- 接收器通道 RX1/RX2:
- STOP 周期间抖动:50ps RMS
- 低噪声、可编程增益放大器
- 可访问外部滤波器的信号链设计
- 用于回波鉴定的可编程阈值比较器
- 用于差分飞行时间 (TOF) 测量的自动通道交换
- 用于长 TOF 测量的可编程低功耗模式
- 温度测量
- 可连接两个 PT1000/500 RTD
- RTD 间的匹配精度为 0.02°C RMS
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
TDC1000-Q1 是一款完全集成的模拟前端 (AFE),适用于汽车、工业和消费市场中常见的液位、流体识别/浓度和接近/距离应用的超声波检测测量。与 MSP430/C2000 MCU、电源、无线网络和源代码配套使用时,TI 可提供完整的超声波感测解决方案。
TI 的超声波 AFE 可编程且具有灵活性,可适应广泛的应用和终端设备。 TDC1000-Q1 可以针对多个发送脉冲和频率、增益和信号阈值进行配置,以用于各种换能器频率(31.25kHz 至 4MHz)和 Q 因数。同样,接收路径可编程设定,因此在更远的距离/更大的箱体尺寸范围内也能够检测到通过多种介质传播的超声波。
通过选择不同的工作模式, 可以针对电池供电流量计、液位仪表和 距离/接近测量对 TDC1000-Q1 进行低功耗优化。低噪声放大器和比较器产生的抖动极低,可实现零流量和低流量测量的皮秒级分辨率和精度。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TDC1000-Q1 用于液位检测、流量检测、浓度检测以及接近检测应用的超声波检测模拟前端 (AFE) 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 1日 |
| 应用手册 | 超声波传感基础知识 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 5月 27日 | |
| 应用简报 | TDC1000-Q1 in Automotive Ultrasonic Level Sensing Systems | 2017年 7月 29日 | ||||
| 应用手册 | How to Select and Mount Transducers in Ultrasonic Sensing for Level Sensing and (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 11月 25日 | |||
| 应用手册 | Using Ultrasonic Sensing to Monitor Level in Tanks | 2015年 7月 25日 | ||||
| 应用手册 | Ultrasonic Sensing Basics for Liquid Level Sensing, Flow Sensing, and Fluid Iden (Rev. A) | 2015年 6月 11日 | ||||
| 技术文章 | How are washing machines like bats? Using sound to improve our lives. | PDF | HTML | 2015年 5月 1日 | |||
| 应用手册 | Ultrasonic Sensing for Fluid Identification and Contamination | 2015年 4月 30日 | ||||
| 应用手册 | Measuring an RTD Sensor with the TDC1000 and TDC7200 for Ultrasonic Sensing | 2015年 4月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TDC1000-C2000EVM — TDC1000-C2000 用于超声波模拟前端的评估模块
TDC1000-C2000EVM 是一款评估模块 (EVM),它允许用户通过 C2000 评估 TDC1000 超声波模拟前端的功能和性能。该板可用于许多超声波感应应用,例如汽车液位检测、浓度和液体识别以及近距和远距测量。此 EVM 允许连接两个超声波换能器以及两个用于温度测量的 RTD。它使用板载 C2000 来处理数据,通过用户友好型 GUI 界面来显示数据。
用户指南:
PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
参考设计
TIDA-00322 — 汽车类超声波液位/质量测量参考设计
这项 TI 参考设计是一款汽车液位/浓度/质量/温度液体测量系统。该设计计划使用基于 C2000 和双通道 TDC1000 超声波 AFE 的超声波测量。此解决方案支持 4.5-40V 系统功能,具备电池反向保护。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。