THS4221
- Rail-to-Rail Output Swing
- VO = –4.8/4.8 (RL = 2 k
)
- VO = –4.8/4.8 (RL = 2 k
- High Speed
- 230 MHz Bandwidth (–3 dB, G= 1)
- 975 V/µs Slew Rate
- Ultra-Low Distortion
- HD2 = –90 dBc (f = 5 MHz, RL = 499
) - HD3 = –100 dBc (f = 5 MHz, RL = 499
)
- HD2 = –90 dBc (f = 5 MHz, RL = 499
- High Output Drive, IO = 100 mA (typ)
- Excellent Video Performance
- 40 MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 2)
- 0.007% Differential Gain
- 0.007° Differential Phase
- Wide Range of Power Supplies
- VS = 3 V to 15 V
- Power-Down Mode (THS4225/6)
- Evaluation Module Available
- APPLICATIONS
- Low-Voltage Analog-to-Digital Converter Preamplifier
- Active Filtering
- Video Applications
The THS4222 family is a set of rail-to-rail output single, dual, and triple low-voltage, high-output swing, low-distortion high-speed amplifiers ideal for driving data converters, video switching or low distortion applications. This family of voltage feedback amplifiers can operate from a single 15-V power supply down to a single 3-V power supply while consuming only 14 mA of quiescent current per channel. In addition, the family offers excellent ac performance with 230-MHz bandwidth, 975-V/µs slew rate and harmonic distortion (THD) at 90 dBc at 5 MHz.
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers 数据表 (Rev. G) | 2004年 1月 21日 | |||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DEM-OPA-MSOP-2A — 采用 MSOP-8 封装的双路运算放大器评估模块
For more information on these types of op amps, (...)
DEM-OPA-SO-2A — 采用 SO-8 封装的双路运算放大器评估模块
The DEM-OPA-SO-2A demonstration evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of TI dual-channel, high-speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated printed-circuit board (PCB) is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.
For more (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点