THS4304-SP
- Wide Bandwidth: 1 GHz
- Minimum Gain of 2 V/V (6 dB)
- High Slew Rate: 800 V/µs
- Low Voltage Noise: 2.4 nV/Hz
- Single Supply: 5 V, 3 V
- Quiescent Current: 18 mA
- Rad-Tolerant: 150 kRad (Si) TID
- QML-V Qualified, SMD 5962-07219
- APPLICATIONS
- Active Filter
- ADC Driver
- Ultrasound
- Gamma Camera
- RF/Telecom
The THS4304 is a wideband, voltage-feedback operational amplifier designed for use in high-speed analog signal processing chains operating with a single 5 V power supply. Developed in the BiCom3 silicon germanium process technology, the THS4304 offers best-in-class performance using a single 5 V supply as opposed to previous generations of operational amplifiers requiring ±5 V supplies.
The THS4304 is a traditional voltage-feedback topology that provides the following benefits: balanced inputs, low offset voltage and offset current, low offset drift, high common mode and power supply rejection ratio.
The THS4304 is offered in 10-pin ceramic flatpack (U) and is specified over the full military temperature range, -55°C to 125°C.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Rad-Tolerant Class V, Wideband Operational Amplifier 数据表 (Rev. A) | 2007年 10月 10日 | |||
* | SMD | THS4304-SP SMD 5962-07219 | 2016年 7月 8日 | |||
* | 辐射与可靠性报告 | THS4304-SP Radiation Test Report | 2015年 3月 31日 | |||
应用简报 | 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 10月 28日 | |
选择指南 | TI Space Products (Rev. J) | 2024年 2月 12日 | ||||
更多文献资料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. A) | 2023年 8月 31日 | ||||
应用简报 | 采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 22日 | |
应用手册 | 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 | |
应用手册 | 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 30日 | |
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
CFP (HKK) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点