TLC2201-SP
- 符合 QML-V 标准要求的 SMD5962-9088203V2A
- 低输入失调电压: 400μV (最大值)
- 在整个温度范围内提供了出色的失调电压稳定性: 0.05μV/℃ (典型值)
- 轨至轨输出摆幅
- 低输入偏置电流: 在 TA = 25℃ 时的典型值为 1pA
- 共模输入电压范围包括负电源轨
- 技术规格针对单电源及分离电源操作全面拟订
LinCMOS is a trademark of Texas Instruments.
TLC2201 是一款精密、低噪声运算放大器,运用了 TI 先进的 LinCMOS 制造工艺。 该器件将极低噪声 JFET 放大器的噪声性能与以往仅双极型放大器可提供的直流 (dc) 精度完美地组合在了一起。 Advanced LinCMOS工艺采用硅栅技术来获得远远超过采用金属栅技术所能获得的随温度和时间变化的输入失调电压稳定性。 此外,这项工艺技术还可实现达到或超过顶栅 JFET 和昂贵的介质隔离器件所提供的输入阻抗位准 (impedance level)。
由于兼具卓越的直流和噪声性能以及一个包括负电源轨的共模输入范围,因而使得这些器件非常适合于单电源或分离电源配置中的高阻抗、低电平信号调节应用。
器件输入和输出专为承受-100mA 的浪涌电流而设计,而不会发生持续闭锁的现象。 此外,依据 MIL-PRF-38535、Method 3015.2 所进行的测试还证实:该器件的内部 ESD 保护电路可防止在高达 2000V 的电压条件下出现功能故障;不过,在使用这些器件时应谨慎从事,因为遭受 ESD 有可能导致参数性能的下降。
TLC2201 针对完整军用温度范围内 (-40℃ 至 125℃ )的运作进行了特性分析。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ClassV、先进LinCMOS 工艺、低噪声精密运算放大器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2011年 3月 11日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点