可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLC2274-HT
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准
- 输出摆幅包括两个电源轨
- 低噪声ƒ = 1kHz 时典型值为 9nV/√Hz
- 低输入偏置电流:典型值 1pA
- 完全符合单电源及分离电源操作的要求
- 共模输入电压范围包括负轨
- 高增益带宽:典型值 2.2MHz
- 高转换率:典型值 3.6V/μs
- TA = 25°C 时低输入偏移电压最大为 2500μV
- 包含宏观模型
TLC2274 是一款由德州仪器 (TI) 生产的四通道运算放大器。 此器件在单电源或分离电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态范围。 TLC2274 带宽为 2MHz,转换率为 3V/μs,适用于高速应用。 这些器件能够提供出色的交流性能,其噪声、输入偏移电压和功耗均低于现有 CMOS 运算放大器。 TLC2274 的电压噪声为 9nV/√Hz,是竞争对手解决方案的二分之一。
TLC2274 放大器具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电传感器)小信号调节的绝佳选择。 该器件属于微功耗级别,因此在手持式监控和遥感应用中运转良好。 此外,该器件的单电源或分离电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 对接的理想选择。 该器件系列的额定工作电压为 5V 或 ±5V。
它可提供更大的输出动态范围,更低的电压噪声和更小的输入偏移电压。 凭借这一系列增强特性,该器件能够用于更广泛的应用。
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点