TLC372M
- 单电源或双电源运行
- 宽电源电压范围:3V 至 16V
- 5V 时具有 150µA(典型值)的低电源电流损耗
- 快速响应时间:TTL 电平输入阶跃的典型值为 200ns
- 内置 ESD 保护
- 高输入阻抗:典型值为 1012Ω
- 极低输入偏置电流:5pA(典型值)
- 超稳定的低输入偏移电压
- 共模输入电压范围包括接地
- 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
- 引脚与 LM393 兼容
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLC372 双通道差分比较器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025年 8月 19日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点