TLC69699
- 工作电压 VCC 范围:2.5V 至 5.5V
- SPI 外设
- 数据传输速率高达 20MHz
- 支持多个外设和一个控制器
- 连续时钟串行接口 (CCSI) 控制器和外设
- 数据传输速率高达 20MHz
- 用于增强 EMI 性能的可编程时钟抖动
- 诊断
- 开漏 FAULT 引脚
- SPI 通信丢失检测
- 用于 SPI 通信的 CRC
- 连续时钟看门狗
- CCSI 数据完整性
- 数据就绪中断指示数据可用性
TLC69699 SPI 兼容型连接支持使用标准 SPI 控制器控制 TLC696xx 器件系列。该器件具有一个内部振荡器,用于生成 TLC696xx 器件系列所需的连续时钟。可以将抖动添加到连续时钟以增强 EMI 性能。传输的数据与连续时钟对齐,以保持 CCSI 接口的时序要求。
TLC69699 整合了 TLC696xx 菊花链和 TLC69699 内部的故障报告。向 TLC696xx 菊花链传输的寄存器和亮度数据受 TLC69699 的 CRC 保护。此外,数据线和连续时钟线均由 TLC69699 提供卡滞故障保护。

Request more information
The full data sheet and additional design resources are available. Request now
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLC69699DYYEVM — TLC69699 评估模块
TLC69699 是 TLC696xx 系列的 CCSI 与 SPI 之间的连接 IC。TLC69699DYYEVM 用于评估 TLC69699 连接 IC 的特性、运行和使用情况。TLC69699DYYEVM 设计为与 TLC69661EVM 和 TLC69668EVM 配合使用。
驱动程序或库
TLC696XX design resources
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。