TLE2024-Q1

正在供货

汽车类高速低功耗精密运算放大器

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 1.7 Slew rate (typ) (V/µs) 0.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.1 Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 17 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Input bias current (max) (pA) 70000 CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.003 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.7 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.7
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 40 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Rail-to-rail In to V- GBW (typ) (MHz) 1.7 Slew rate (typ) (V/µs) 0.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.1 Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 17 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Input bias current (max) (pA) 70000 CMRR (typ) (dB) 90 Iout (typ) (A) 0.003 Architecture Bipolar Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.7 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.7
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度:–40°C 至 +125°C,TA
  • ESD 保护超过 MIL-STD-883 方法 3015 规定的 1000V
  • 电源电流:300µA(最大值)
  • 高单位带宽增益积:2MHz(典型值)
  • 高压摆率:0.45V/µs(最小值)
  • 在全温度范围内最小的电源电流变化
  • 额定工作电压为 5V 单电源和 ±15V
  • 相位反转保护
  • 高开环增益:6.5V/µV(典型值,136dB)
  • 低失调电压:100µV(最大值)
  • 低输入偏置电流:50nA(最大值)
  • 低噪声电压:19nV/√Hz(典型值)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度:–40°C 至 +125°C,TA
  • ESD 保护超过 MIL-STD-883 方法 3015 规定的 1000V
  • 电源电流:300µA(最大值)
  • 高单位带宽增益积:2MHz(典型值)
  • 高压摆率:0.45V/µs(最小值)
  • 在全温度范围内最小的电源电流变化
  • 额定工作电压为 5V 单电源和 ±15V
  • 相位反转保护
  • 高开环增益:6.5V/µV(典型值,136dB)
  • 低失调电压:100µV(最大值)
  • 低输入偏置电流:50nA(最大值)
  • 低噪声电压:19nV/√Hz(典型值)

TLE2021-Q1、TLE2022-Q1、TLE2024-Q1 和 TLE2021A-Q1、TLE2022A-Q1 器件(本数据表中统称为 TLE202x-Q1)是采用德州仪器 (TI) 新双极工艺的精密、高速、低功耗运算放大器。与不带 A 后缀的器件(例如输入偏移电压)相比,A 后缀器件提供了改进的直流规格。这些器件将 OP21 的出色特性与经过高度改进的转换率和单位增益带宽相结合。

将偏置电路的添加与此工艺处理结合,会使参数在时间和温度条件下变得极其稳定。因此,即使温度发生变化且使用年限不断增加,精密器件仍是精密器件。

这些器件出色的直流性能和包括负电源轨在内的共模输入电压于一体,非常适合采用单电源或拆分电源配置的低电平信号调节应用。此外,这些器件还提供相位反转保护电路,可在其中一个输入小于负电源轨时消除输出状态的意外变化。

多种可选型号包括适用于高密度系统应用的小外形封装版本。

这些器件的额定工作温度范围为完整的汽车级温度范围,即 −40°C 至 +125°C。

TLE2021-Q1、TLE2022-Q1、TLE2024-Q1 和 TLE2021A-Q1、TLE2022A-Q1 器件(本数据表中统称为 TLE202x-Q1)是采用德州仪器 (TI) 新双极工艺的精密、高速、低功耗运算放大器。与不带 A 后缀的器件(例如输入偏移电压)相比,A 后缀器件提供了改进的直流规格。这些器件将 OP21 的出色特性与经过高度改进的转换率和单位增益带宽相结合。

将偏置电路的添加与此工艺处理结合,会使参数在时间和温度条件下变得极其稳定。因此,即使温度发生变化且使用年限不断增加,精密器件仍是精密器件。

这些器件出色的直流性能和包括负电源轨在内的共模输入电压于一体,非常适合采用单电源或拆分电源配置的低电平信号调节应用。此外,这些器件还提供相位反转保护电路,可在其中一个输入小于负电源轨时消除输出状态的意外变化。

多种可选型号包括适用于高密度系统应用的小外形封装版本。

这些器件的额定工作温度范围为完整的汽车级温度范围,即 −40°C 至 +125°C。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLE2024 正在供货 四通道精密低功耗单电源运算放大器 Temperature range of -40 to 85 C.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLE202x-Q1 汽车级高速低功耗双极型精密运算放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 13日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训