TLE2064AM
- 高带宽:1.1MHz GBW
- 低电源电流:120µA/Ch (典型值)
- 指定为 100Ω 负载的高输出驱动
- 本底噪声比前几代低功耗的 BiFET 更低
TLE206x 系列是一中类高速 (36V) FET 输入运算放大器。这些器件可提供出色的直流精度和交流性能。这包括低本底噪声和高压摆率,因此 TLE206x 系列是灵活的通用性能放大器。TLE206x 采用标准封装 PDIP 和 SOIC。
TLE206xM、TLE206xAM 和 TLE206xBM 器件采用原始设计,具有 JFET 输入晶体管和片上齐纳调零以补偿失调电压。TLE206xM、TLE206xAM 和 TLE206xBM 采用 CDIP、LCCC 和 CFP 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLE206x、TLE206xA、TLE206xB FET-输入高输出驱动 μPower 运算放大器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2026年 3月 13日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点