TLE2071M
- 低失调电压:±300µV 典型值 (TLE2071A)
- 低噪声:1kHz 时为 17nV/√Hz
- 低偏置电流:±15pA
- 更宽的电源轨将动态信号范围增加至 ±19V
- 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
- 高带宽:10MHz GBW,单位增益稳定
- 提供最大本底噪声 17nV/√Hz
TLE207x 和 TLE207xA 系列是高压放大器系列,可提供出色的直流精度和交流性能。这包括低本底噪声和高压摆率,因此 TLE207x 和 TLE207xA 系列是灵活的高性能放大器。TLE207x 和 TLE207xA 器件非常适合以下应用:
TLE207x 和 TLE207xA 采用标准封装 PDIP 和 SOIC。TLE207xM 和 TLE207xAM 器件采用原始设计,具有 JFET 输入晶体管和片上齐纳调零以补偿失调电压。TLE207xM、TLE207xAM 采用 CDIP、LCCC 和 CFP 封装。更多有关封装的信息,请参阅
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLE207x,TLE207xA Excalibur 低噪声高速精密运算放大器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2026年 2月 5日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点