TLE2081A
- 直接升级至 TL05x、TL07x 和 TL08x 运算放大器
- 带宽是 TL08x 的两倍 (10MHz)
- 更宽的电源轨将动态信号范围增加至 ±19V
TLE208xA 系列提供多种封装选项和温度范围,采用单通道、双通道或四通道封装,最高温度范围为 -55°C 至 125°C。有关更多信息,请参阅 。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLE208x 和 TLE208xA Excalibur 高速运算放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2026年 3月 16日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点