产品详情

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.065 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features POR, Split-supply Iq per channel (typ) (mA) 0.07 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5 VICR (max) (V) 40.2 VICR (min) (V) 2.5
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.065 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features POR, Split-supply Iq per channel (typ) (mA) 0.07 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5 VICR (max) (V) 40.2 VICR (min) (V) 2.5
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 40V(±1.35V 至 ±20V)
  • 65ns 传播延迟
  • 单电源或双电源运行
  • 具有独立电源的“悬空”推挽式输出
  • 轨到轨输入
  • 上电复位 (POR)
  • 低电源电流:每通道 75µA
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 40V(±1.35V 至 ±20V)
  • 65ns 传播延迟
  • 单电源或双电源运行
  • 具有独立电源的“悬空”推挽式输出
  • 轨到轨输入
  • 上电复位 (POR)
  • 低电源电流:每通道 75µA
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

TLV187x 是一款 40V 高速比较器,提供轨到轨输入、推挽输出级以及独立的输入和输出电源引脚。这些特性与 65ns 传播延迟相结合,使该系列非常适合用于双极过零检测、D 类音频放大器系统或其他需要电平转换和传播延迟对称性的应用。

此器件具有上电复位 (POR) 功能,可在达到最小电源电压前使输出保持已知状态,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和下电期间出现错误输出。

TLV187x 具有推挽输出级,因此非常适合需要在上升和下降输出响应之间保持对称性的应用。由于采用单独的输入和输出电源,此器件能够在较低电压下为下游器件进行电平转换。

TLV187x 是一款 40V 高速比较器,提供轨到轨输入、推挽输出级以及独立的输入和输出电源引脚。这些特性与 65ns 传播延迟相结合,使该系列非常适合用于双极过零检测、D 类音频放大器系统或其他需要电平转换和传播延迟对称性的应用。

此器件具有上电复位 (POR) 功能,可在达到最小电源电压前使输出保持已知状态,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和下电期间出现错误输出。

TLV187x 具有推挽输出级,因此非常适合需要在上升和下降输出响应之间保持对称性的应用。由于采用单独的输入和输出电源,此器件能够在较低电压下为下游器件进行电平转换。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV1871/2 具有独立输入和输出电源的 40V 高速比较器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 13日
应用手册 比较器输出类型 PDF | HTML 英语版 2025年 7月 2日
应用手册 Comparator Output Types (Rev. A) PDF | HTML 2025年 6月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
评估板

SMALL-AMP-DIP-EVM — 用于小型封装运算放大器的评估模块

该 SMALL-AMP-DIP-EVM 可提供与许多业界通用小型封装连接的快捷接口,从而加快小型封装运算放大器的原型设计。该 SMALL-AMP-DIP-EVM 支持八种小型封装选项,包括 DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) 和 RTE-16 (WQFN)。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TLV1872EVM — TLV1872 评估模块

此板是一款旨在评估 40V 双通道 TLV1872 比较器的评估模块。该 EVM 通过将 10 引脚 DGS 封装转换为 10 引脚 DIP 封装来简化原型设计,以便在需要时更轻松地测试电路和使用试验电路板构建电路。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV187x PSpice Model

SNOM792.ZIP (708 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV187x TINA-TI Model

SNOM791.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频